(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接ヒューム用集じん機SETシリーズ 無接点タイマーコントロールシステム/IE3モータータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SET150P-50HZ
溶接ヒューム用集じん機SETシリーズ 無接点タイマーコントロールシステム/IE3モータータイプ シュウジンキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
810,392円
税込単価
891,431円

【特長】・IE3規格対応のトップランナーモーターを搭載した製品です。・タイマー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    集じん機
  • 電源(V):
    三相200
  • 材質1:
    本体:鉄板製 自社専用設計モータ
  • 材質2:
    フィルター材質:ポリエステル成形不織布(テフロンラミネート)
  • 仕様:
    特殊金属多孔体製バッフル採用、IE3モータータイプ
  • フィルター形式:
    成形不織布円筒フィルター(ヒューム用)
  • 内容量:
    1台

型番

SET150P-50HZ 解除

Loading...

SET150P-50HZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
集じん容量(L)
騒音値[50/60Hz](dB(A))
トラスココード
吸込口径(mm)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
質量(g)
本体寸法(mm)奥行
本体寸法(mm)高さ
本体寸法(mm)幅
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SET150P-50HZ

27
67/-
479-3625
150
67/-
20/-
195000
650
1424
960
1台
10

1個

810,392( 891,431円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・IE3規格対応のトップランナーモーターを搭載した製品です。
・タイマー式パルスジェット除じんにより常に最適な能力を発揮します。
・特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。
・タイマー式パルスジェット除じんにより常に最適な能力を発揮します。
・本体のパルスジェット除じんが有効に働く設計で、様々なヒューム捕集に対応が可能なフィルターを採用しています。
・工具不要、簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。
【用途】
・溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。
・各種溶接作業現場に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

溶接ヒューム用集じん機SETシリーズ 無接点タイマーコントロールシステム/IE3モータータイプの型番SET150P-50HZのページです。
型番SET150P-50HZに関する仕様情報を記載しております。

溶接ヒューム用集じん機SETシリーズ 無接点タイマーコントロールシステム/IE3モータータイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SET150P-60HZ
SET220P-50HZ
SET220P-60HZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?集じん容量(L) 騒音値[50/60Hz]
(dB(A))
トラスココード 吸込口径(mm) 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 風量([[M3]]/min)(50/60Hz) 質量(g) 本体寸法(mm)奥行 本体寸法(mm)高さ 本体寸法(mm)幅 内容量

812,812円

( 894,093円 )
1個 あり

18日目

1027-/67479-3633150-/67-/221950006501424960-

967,249円

( 1,063,974円 )
1個 あり

18日目

103969/-479-366817569/-28/-23000070014681150-

967,249円

( 1,063,974円 )
1個 あり

18日目

1039-/69479-3676175-/69-/3223000070014681150-

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました