(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

集じん機小型タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

集じん機小型タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
337,660円
税込単価
371,426円

【特長】・自動ライン生産や各種機械セットに欠かせない連続運転型の吸圧力の強い集...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    集じん機
  • 電源(V):
    三相200
  • 出力(kW):
    1
  • 集じん容量(L):
    2.2
  • 騒音値[50/60Hz](dB(A)):
    65~69
  • 奥行(mm):
    415
  • 高さ(mm):
    414
  • トラスココード:
    759-3295
  • 質量(g):
    24000.0
  • 材質1:
    本体ケース:鉄製
  • 材質2:
    フィルター:パルプ/ナイロン/木綿混織材
  • 電源コード長さ(m):
    2
  • フィルター:
    パルプ/ナイロン/木綿混織材
  • 吸込口径(mm):
    50
  • 幅(mm):
    320
  • 風量([[M3]]/min)(50/60Hz):
    2.4~2.7
  • 仕様:
    外部入力可能、モータ回転制御タイプ、50/60Hz兼用
  • モーター(kw):
    1.0
  • 最大圧力(Kpa):
    20
  • ちり落とし方式:
    手動式
  • 静圧(50/60Hz)(kPa):
    最大:18
  • ホース取付口径(m):
    50
  • 付属品:
    圧力計

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RH-20C

10

1個

337,660( 371,426円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動ライン生産や各種機械セットに欠かせない連続運転型の吸圧力の強い集じん機です。
・常時吸引能力を監視するオペレーションスイッチ「ロペス」付です。
・24時間運転に対応します。
・能力可変のコントロールキーも標準装備です。
・圧力のデジタル表示が可能で、フィルターのメンテナンスが容易に行えます。
・外部機械信号からの運転が可能な自動運転信号入力に対応します。
【用途】
・狭い範囲のスポット吸引に。
・自動ラインの集じんなど。
・自動セット機械の集じん
・ライン作業上の連続吸引用
・プリント基板の穴あけ加工
【材質】
・本体ケース:鉄製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集じん機小型タイプの型番RH-20Cのページです。
型番RH-20Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

集じん機小型タイプ

集じん機小型タイプ

    集じん機と各種電動工具の接続別売部品

    集じん機と各種電動工具の接続別売部品

      集じん機用オプション機器 集じんサイクロン

      集じん機用オプション機器 集じんサイクロン

        小型卓上集塵機

        小型卓上集塵機

          サイクロン集塵機 手動ちり落とし方式

          サイクロン集塵機 手動ちり落とし方式

            カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ

            カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ

              ダストノズル

              ダストノズル

                集じん作業台パーソナルYES/イエス 卓上タイプ

                集じん作業台パーソナルYES/イエス 卓上タイプ

                  自動払い落とし型集塵機

                  自動払い落とし型集塵機

                    集じん機 0.75KW インバーター付き

                    集じん機 0.75KW インバーター付き

                      集じん装置付作業台パーソナルYES/イエス

                      集じん装置付作業台パーソナルYES/イエス

                        ポータブル溶接ヒュームコレクタ KSC-PB10

                        ポータブル溶接ヒュームコレクタ KSC-PB10

                          クリーンルーム用集じん機吸引フード

                          クリーンルーム用集じん機吸引フード

                            メーカー リョウセイ HiKOKI(旧日立工機) スイデン アズワン リョウセイ 淀川電機製作所 リョービ 淀川電機製作所 アマノ ムラコシ 淀川電機製作所 コトヒラ工業 コトヒラ工業
                            通常価格 337,660円 1,400円 107,323円 3,782円 482,401円 74,951円 467円 215,129円 193,000円 252,413円 156,738円 169,694円 36,459円
                            通常出荷日 11日目   3日目   4日目   8日目   5日目~   5日目~   5日目   11日目   4日目   8日目~   4日目   4日目   5日目  
                            商品タイプ 集じん機 関連商品 関連商品 - 集じん機 集じん機 関連商品 集じん機付作業台 - 集じん機 集じん機付作業台 関連商品 -
                            電源(V) 三相200 - - - 三相200 - - 単相100 - - - - -
                            出力(kW) 1 - - - - - - - - 0.75 - - -
                            集じん容量(L) 2.2 - - - 50 - - - 6.5 - - - -
                            騒音値[50/60Hz](dB(A)) 65~69 - - - - - - - - - - - -

                            集じん機小型タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました