(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
発熱ウェアシリーズ ボディータフネス 長袖丸首インナーシャツ
  • 数量スライド割引

発熱ウェアシリーズ ボディータフネス 長袖丸首インナーシャツ (レビュー)

通常価格(税別)
1,406円
税込価格
1,547円
通常出荷日
1日目
【特長】
・保温だけでなく、発熱効果のある最新のテクノロジーを用いた特殊レーヨンを使用しています。
・人体から常に発散されている蒸気などの水分に反応し繊維がすばやく発熱、持続します。
【用途】
・一般作業全般に

発熱ウェアシリーズ ボディータフネス 長袖丸首インナーシャツのレビュー

評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    防寒
    評価 5.0満足度:5.02023/03/19
    大変良い。
    着心地良し、防寒性最高、再購入した。
    友人にも薦めたい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    作業着
    評価 5.0満足度:5.02021/07/17
    思ったよりも厚手で保温性があった。軽くて伸縮性があり、良い製品だと思う。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    冬場の普段使い
    評価 5.0満足度:5.02020/02/29
     インナー用のロングTシャツで、袖がやや短いのでワイシャツなどから袖が出にくく、しかし短すぎないので寒くもないです。
     コンプレッション系では無く普通のTシャツ同様ルーズな作りで、厚みもミッドよりややあるかくらいなので楽で暖かく普段使いにちょうど良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    冬の仕事用に
    評価 5.0満足度:5.02019/11/20
    ほんとに暖かいです。品質もしっかりしており価格もお手頃です。大手メーカー品で信頼できお勧めします。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    仕事用
    評価 4.0満足度:4.02018/11/21
    すごく暖かくて今の時期は寒さを感じないほどです。おすすめです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

発熱ウェアシリーズ ボディータフネス 長袖丸首インナーシャツ

発熱ウェアシリーズ ボディータフネス 長袖丸首インナーシャツ

    発熱ウェアシリーズ ボディータフネス サーモタイツ

    発熱ウェアシリーズ ボディータフネス サーモタイツ

      発熱ウェアシリーズ ボディータフネス ネックウォーマー

      発熱ウェアシリーズ ボディータフネス ネックウォーマー

        ホカホカレッグウォーマー レッグウォーマー

        ホカホカレッグウォーマー レッグウォーマー

          ミドリ安全 作業手袋 ノンコート MHG152eks

          ミドリ安全 作業手袋 ノンコート MHG152eks

            防寒 綿スラックス ネイビー

            防寒 綿スラックス ネイビー

              防寒 はるオンパックス

              防寒 はるオンパックス

                防水防寒着 パンツ 580

                防水防寒着 パンツ 580

                  メーカー おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋 トーヨーセフティー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ジーベック
                  通常価格 1,406円 1,311円 990円 1,400円 267円 7,924円 682円 8,576円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   5日目   6日目   2日目   1日目~  
                  商品分類 インナー パンツ その他 その他 - その他 - パンツ
                  色(系統) - - - - -
                  メイン素材 アクリル50%、レーヨン30%、ポリエステル15%、ポリウレタン5% - ポリエステル・アクリル・その他 本体:アクリル49%、指定外繊維21%、ポリエステル28% - 表:綿100%、裏:ポリエステルシープボア - -
                  詳細カラー モクグレ― モクグレ― - - - - - -
                  商品タイプ 防寒対策用品 防寒対策用品 防寒対策用品 - - - - -

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。