(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水防寒着 ブルゾン 582

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防水防寒着 ブルゾン 582

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
11,298円 ~ 15,323円
税込価格
12,428円 ~ 16,855円

【特長】・雨、風の侵入を防ぐ耐水性を備えながら、衣類内の湿気を外に逃がして汗冷...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ブルゾン
  • 商品タイプ:
    防寒対策用品
  • 浸透性(g):
    2000
  • 耐水圧(mm):
    10000
  • 仕様詳細:
    樹脂ファスナー、樹脂ボタン
  • 内容量:
    1着

型番

未確定17件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
メイン素材
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
胸囲(cm)
着丈(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4L
-
4991714478154
-
-
142
76
1着

1個

14,083( 15,491円 )

5日目

5L
-
4991714478161
-
-
146
76
1着

1個

14,083( 15,491円 )

5日目

L
表生地:ポリエステル100%、ファスナー、ボタン:樹脂
4991714478123
763-9473
900
130
70
1着

1個

11,298( 12,428円 )

1日目

LL/2L
表生地:ポリエステル100%、ファスナー、ボタン:樹脂
4991714478130
763-9481
1000
134
72
1着

1個

11,298( 12,428円 )

1日目

M
表生地:ポリエステル100%、ファスナー、ボタン:樹脂
4991714478116
763-9490
860
126
68
1着

1個

11,298( 12,428円 )

1日目

3L
-
チャコールグレー
4991714478222
-
-
138
74
1着

1個

14,793( 16,272円 )

1日目

4L
-
チャコールグレー
4991714478239
-
-
142
76
1着

1個

15,323( 16,855円 )

1日目

5L
-
チャコールグレー
4991714478246
-
-
146
76
1着

1個

14,083( 15,491円 )

5日目

L
-
チャコールグレー
4991714478208
-
-
130
70
1着

1個

14,438( 15,882円 )

1日目

LL/2L
-
チャコールグレー
4991714478215
-
-
134
72
1着

1個

14,438( 15,882円 )

1日目

M
-
チャコールグレー
4991714478192
-
-
126
68
1着

1個

14,438( 15,882円 )

1日目

3L
表生地:ポリエステル100%、ファスナー、ボタン:樹脂
オレンジ
4991714478307
763-9503
1050.000
138
74
1着

1個

11,608( 12,769円 )

1日目

4L
-
オレンジ
4991714478314
-
-
142
76
1着

1個

14,083( 15,491円 )

5日目

5L
-
オレンジ
4991714478321
-
-
146
76
1着

1個

14,083( 15,491円 )

5日目

L
表生地:ポリエステル100%、ファスナー、ボタン:樹脂
オレンジ
4991714478284
763-9511
900
130
70
1着

1個

11,298( 12,428円 )

1日目

LL/2L
表生地:ポリエステル100%、ファスナー、ボタン:樹脂
オレンジ
4991714478291
763-9520
1000
134
72
1着

1個

11,298( 12,428円 )

1日目

M
表生地:ポリエステル100%、ファスナー、ボタン:樹脂
オレンジ
4991714478277
763-9538
860
126
68
1着

1個

11,298( 12,428円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・雨、風の侵入を防ぐ耐水性を備えながら、衣類内の湿気を外に逃がして汗冷えのない着用感をキープできます。
・冬のどんな天候にも対応できる防寒コートです。
【用途】
・冬のあらゆる作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水防寒着 ブルゾン 582

防水防寒着 ブルゾン 582

    防水防寒着 コート 581

    防水防寒着 コート 581

      防水防寒着 パンツ 580

      防水防寒着 パンツ 580

        防風防寒ブルゾン TULTEX

        防風防寒ブルゾン TULTEX

          防寒着 防寒ニット帽

          防寒着 防寒ニット帽

            軽量防風防寒ハーフコート ネイビー

            軽量防風防寒ハーフコート ネイビー

              防寒着 防寒ネックウォーマー

              防寒着 防寒ネックウォーマー

                現場服 防寒ベスト【223シリーズ】

                現場服 防寒ベスト【223シリーズ】

                  防寒着 防寒靴下

                  防寒着 防寒靴下

                    コンパル ニュー富士笠

                    コンパル ニュー富士笠

                      ヘルメット用防寒タレ"防寒の達人"

                      ヘルメット用防寒タレ"防寒の達人"

                        ジーベック 223 現場服 防寒ベスト

                        ジーベック 223 現場服 防寒ベスト

                          メーカー ジーベック ジーベック ジーベック アイトス トラスコ中山 ミドリ安全 トラスコ中山 ジーベック トラスコ中山 コンパル 谷沢製作所 ジーベック
                          通常価格 11,298円 12,668円 8,576円 5,850円 1,138円 11,857円 1,256円 5,690円 1,021円 1,004円 2,718円 5,690円
                          通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   6日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   4日目  
                          商品分類 ブルゾン コート パンツ その他 その他 コート その他 ベスト その他 - その他 ベスト
                          商品タイプ 防寒対策用品 防寒対策用品 防寒対策用品 - - - - - - - - -
                          浸透性(g) 2000 2000 2000 - - - - - - - - -
                          耐水圧(mm) 10000 10000 10000 - - - - - - - - -
                          仕様詳細 樹脂ファスナー、樹脂ボタン 樹脂ファスナー、樹脂ボタン 樹脂ファスナー、樹脂ボタン - - - - - - - - -

                          防水防寒着 ブルゾン 582のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          仕事用
                          評価 5.0満足度:5.02018/10/24
                          冬に海の上で作業する際に着ていますがすごく動きやすくていいです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました