(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水防寒着 コート 581

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:581-10-L
防水防寒着 コート 581 ボウスイボウカンギ コート 581

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,104円
税込単価
17,714円

【特長】・雨、風の侵入を防ぐ耐水性を備えながら、衣類内の湿気を外に逃がして汗冷...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    コート
  • 商品タイプ:
    防寒対策用品
  • 浸透性(g):
    2000
  • 耐水圧(mm):
    10000
  • 仕様詳細:
    樹脂ファスナー、樹脂ボタン
  • 内容量:
    1着

型番

581-10-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

581-10-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
メイン素材
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
胸囲(cm)
着丈(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

581-10-L

L
表生地:ポリエステル100%、ファスナー、ボタン:樹脂
4991714477881
763-9392
1000
130
85
1着

1個

16,104( 17,714円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・雨、風の侵入を防ぐ耐水性を備えながら、衣類内の湿気を外に逃がして汗冷えのない着用感をキープできます。
・冬のどんな天候にも対応できる防寒コートです。
【用途】
・冬のあらゆる作業に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水防寒着 コート 581の型番581-10-Lのページです。
型番581-10-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水防寒着 コート 581

防水防寒着 コート 581

    防水防寒着 ブルゾン 582

    防水防寒着 ブルゾン 582

      防水防寒着 パンツ 580

      防水防寒着 パンツ 580

        防寒着 防寒ネックウォーマー

        防寒着 防寒ネックウォーマー

          ヘルメット用防寒タレ"防寒の達人"

          ヘルメット用防寒タレ"防寒の達人"

            防寒着 防寒ニット帽

            防寒着 防寒ニット帽

              軽量防風防寒ハーフコート ネイビー

              軽量防風防寒ハーフコート ネイビー

                防寒着 防寒靴下

                防寒着 防寒靴下

                  光電子軽防寒ジャケット ライムグリーン

                  光電子軽防寒ジャケット ライムグリーン

                    現場服 防寒ベスト【223シリーズ】

                    現場服 防寒ベスト【223シリーズ】

                      メーカー ジーベック ジーベック ジーベック トラスコ中山 谷沢製作所 トラスコ中山 ミドリ安全 トラスコ中山 アイトス ジーベック
                      通常価格 12,668円 11,298円 8,576円 1,256円 2,718円 1,138円 11,857円 1,021円 13,506円 5,690円
                      通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目   6日目   1日目   5日目   1日目~  
                      商品分類 コート ブルゾン パンツ その他 その他 その他 コート その他 ジャケット ベスト
                      商品タイプ 防寒対策用品 防寒対策用品 防寒対策用品 - - - - - - -
                      浸透性(g) 2000 2000 2000 - - - - - - -
                      耐水圧(mm) 10000 10000 10000 - - - - - - -
                      仕様詳細 樹脂ファスナー、樹脂ボタン 樹脂ファスナー、樹脂ボタン 樹脂ファスナー、樹脂ボタン - - - - - - -

                      防水防寒着 コート 581のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      581-10-3L
                      581-10-4L
                      581-10-5L
                      581-10-LL
                      581-10-M
                      581-25-3L
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      色(系統) サイズ メイン素材 色詳細 JANコード トラスココード 質量
                      (g)
                      胸囲
                      (cm)
                      着丈
                      (cm)
                      内容量

                      16,227円

                      ( 17,850円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      3L表生地:ポリエステル100%、ファスナー、ボタン:樹脂4991714477904763-93841130.00013890-

                      13,626円

                      ( 14,989円 )
                      1個 あり

                      5日目

                      4L-4991714477911--14292-

                      13,626円

                      ( 14,989円 )
                      1個 あり

                      5日目

                      5L-4991714477928--14692-

                      16,104円

                      ( 17,714円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      LL/2L表生地:ポリエステル100%、ファスナー、ボタン:樹脂4991714477898763-94061050.00013488-

                      16,104円

                      ( 17,714円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      M表生地:ポリエステル100%、ファスナー、ボタン:樹脂4991714477874763-941490012683-

                      12,984円

                      ( 14,282円 )
                      1個 あり

                      5日目

                      3L-チャコールグレー4991714477980--13890-

                      防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました