(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

232アルミ蓄熱ブルゾン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

232アルミ蓄熱ブルゾン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,917円 ~ 11,146円
税込価格
9,809円 ~ 12,261円

【特長】・保温性の高いアルミ箔プリントを裏地に採用しています。・吸湿発熱機能綿...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ブルゾン
  • 商品タイプ:
    防寒対策用品
  • 仕様詳細:
    吸湿発熱機能綿、樹脂ファスナー、樹脂ボタン
  • 内容量:
    1着

型番

未確定56件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
メイン素材
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
胸囲(cm)
着丈(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
-
4991714467035
-
-
125
72
1着

1個

8,917( 9,809円 )

5日目

4L
-
4991714467042
-
-
129
74
1着

1個

10,189( 11,208円 )

5日目

5L
-
4991714467059
-
-
133
74
1着

1個

10,189( 11,208円 )

5日目

L
-
4991714467011
-
-
117
68
1着

1個

9,806( 10,787円 )

8日目

LL/2L
-
4991714467028
-
-
121
70
1着

1個

9,761( 10,737円 )

8日目

M
-
4991714467004
-
-
113
66
1着

1個

9,806( 10,787円 )

5日目

S
-
4991714466991
-
-
109
64
1着

1個

9,806( 10,787円 )

5日目

SS/2S
-
4991714466984
-
-
105
62
1着

1個

9,806( 10,787円 )

5日目

3L
-
シルバーグレー
4991714474903
-
-
125
72
1着

1個

8,917( 9,809円 )

5日目

4L
-
シルバーグレー
4991714474910
-
-
129
74
1着

1個

10,189( 11,208円 )

5日目

5L
-
シルバーグレー
4991714474927
-
-
133
74
1着

1個

10,189( 11,208円 )

5日目

L
-
シルバーグレー
4991714474880
-
-
117
68
1着

1個

9,761( 10,737円 )

5日目

LL/2L
-
シルバーグレー
4991714474897
-
-
121
70
1着

1個

9,806( 10,787円 )

5日目

M
-
シルバーグレー
4991714474873
-
-
113
66
1着

1個

9,806( 10,787円 )

5日目

S
-
シルバーグレー
4991714474866
-
-
109
64
1着

1個

9,806( 10,787円 )

5日目

SS/2S
-
シルバーグレー
4991714474859
-
-
105
62
1着

1個

9,806( 10,787円 )

5日目

3L
表生地:ポリエステル100%、ファスナー・ボタン:樹脂
ダークグレー
4991714467134
763-8841
640.000
125
72
1着

1個

11,146( 12,261円 )

1日目

4L
-
ダークグレー
4991714467141
-
-
129
74
1着

1個

10,189( 11,208円 )

5日目

5L
-
ダークグレー
4991714467158
-
-
133
74
1着

1個

10,189( 11,208円 )

5日目

L
表生地:ポリエステル100%、ファスナー・ボタン:樹脂
ダークグレー
4991714467110
763-8850
530
117
68
1着

1個

9,103( 10,013円 )

1日目

LL/2L
表生地:ポリエステル100%、ファスナー・ボタン:樹脂
ダークグレー
4991714467127
763-8868
580
121
70
1着

1個

9,103( 10,013円 )

4日目

M
表生地:ポリエステル100%、ファスナー・ボタン:樹脂
ダークグレー
4991714467103
763-8876
480
113
66
1着

1個

9,103( 10,013円 )

1日目

S
表生地:ポリエステル100%、ファスナー・ボタン:樹脂
ダークグレー
4991714467097
763-8884
430
109
64
1着

1個

9,103( 10,013円 )

1日目

SS/2S
表生地:ポリエステル100%、ファスナー・ボタン:樹脂
ダークグレー
4991714467080
763-8892
390.000
105
62
1着

1個

9,103( 10,013円 )

1日目

3L
表生地:ポリエステル100%、ファスナー・ボタン:樹脂
ターコイズブルー
4991714467233
763-8906
640.000
125
72
1着

1個

9,530( 10,483円 )

1日目

4L
-
ターコイズブルー
4991714467240
-
-
129
74
1着

1個

10,189( 11,208円 )

5日目

5L
-
ターコイズブルー
4991714467257
-
-
133
74
1着

1個

10,189( 11,208円 )

5日目

L
表生地:ポリエステル100%、ファスナー・ボタン:樹脂
ターコイズブルー
4991714467219
763-8914
530
117
68
1着

1個

9,103( 10,013円 )

1日目

LL/2L
表生地:ポリエステル100%、ファスナー・ボタン:樹脂
ターコイズブルー
4991714467226
763-8922
580
121
70
1着

1個

9,103( 10,013円 )

1日目

M
表生地:ポリエステル100%、ファスナー・ボタン:樹脂
ターコイズブルー
4991714467202
763-8931
480
113
66
1着

1個

9,103( 10,013円 )

1日目

S
表生地:ポリエステル100%、ファスナー・ボタン:樹脂
ターコイズブルー
4991714467196
763-8949
430
109
64
1着

1個

9,103( 10,013円 )

1日目

SS/2S
表生地:ポリエステル100%、ファスナー・ボタン:樹脂
ターコイズブルー
4991714467189
763-8957
390.000
105
62
1着

1個

9,103( 10,013円 )

1日目

3L
表生地:ポリエステル100%、ファスナー・ボタン:樹脂
チェリーレッド
4991714467332
763-8965
640.000
125
72
1着

1個

9,530( 10,483円 )

1日目

4L
-
チェリーレッド
4991714467349
-
-
129
74
1着

1個

10,189( 11,208円 )

5日目

5L
-
チェリーレッド
4991714467356
-
-
133
74
1着

1個

10,189( 11,208円 )

5日目

L
表生地:ポリエステル100%、ファスナー・ボタン:樹脂
チェリーレッド
4991714467318
763-8973
530
117
68
1着

1個

9,103( 10,013円 )

4日目

LL/2L
表生地:ポリエステル100%、ファスナー・ボタン:樹脂
チェリーレッド
4991714467325
763-8981
580
121
70
1着

1個

9,103( 10,013円 )

1日目

M
表生地:ポリエステル100%、ファスナー・ボタン:樹脂
チェリーレッド
4991714467301
763-8990
480
113
66
1着

1個

9,103( 10,013円 )

4日目

S
表生地:ポリエステル100%、ファスナー・ボタン:樹脂
チェリーレッド
4991714467295
763-9007
430
109
64
1着

1個

9,103( 10,013円 )

1日目

SS/2S
表生地:ポリエステル100%、ファスナー・ボタン:樹脂
チェリーレッド
4991714467288
763-9015
390.000
105
62
1着

1個

9,103( 10,013円 )

1日目

3L
表生地:ポリエステル100%、ファスナー・ボタン:樹脂
オレンジ
4991714475009
763-9023
640.000
125
72
1着

1個

9,530( 10,483円 )

1日目

4L
-
オレンジ
4991714475016
-
-
129
74
1着

1個

10,189( 11,208円 )

5日目

5L
-
オレンジ
4991714475023
-
-
133
74
1着

1個

10,189( 11,208円 )

5日目

L
表生地:ポリエステル100%、ファスナー・ボタン:樹脂
オレンジ
4991714474989
763-9031
530
117
68
1着

1個

10,962( 12,058円 )

1日目

LL/2L
表生地:ポリエステル100%、ファスナー・ボタン:樹脂
オレンジ
4991714474996
763-9040
580
121
70
1着

1個

10,962( 12,058円 )

1日目

M
表生地:ポリエステル100%、ファスナー・ボタン:樹脂
オレンジ
4991714474972
763-9058
480
113
66
1着

1個

9,103( 10,013円 )

1日目

S
表生地:ポリエステル100%、ファスナー・ボタン:樹脂
オレンジ
4991714474965
763-9066
430
109
64
1着

1個

9,103( 10,013円 )

1日目

SS/2S
表生地:ポリエステル100%、ファスナー・ボタン:樹脂
オレンジ
4991714474958
763-9074
390.000
105
62
1着

1個

9,103( 10,013円 )

1日目

3L
表生地:ポリエステル100%、ファスナー・ボタン:樹脂
イエローグリーン
4991714475122
763-9082
640.000
125
72
1着

1個

9,530( 10,483円 )

1日目

4L
-
イエローグリーン
4991714475139
-
-
129
74
1着

1個

10,189( 11,208円 )

5日目

5L
-
イエローグリーン
4991714475146
-
-
133
74
1着

1個

10,189( 11,208円 )

5日目

L
表生地:ポリエステル100%、ファスナー・ボタン:樹脂
イエローグリーン
4991714475108
763-9091
530
117
68
1着

1個

9,103( 10,013円 )

1日目

LL/2L
表生地:ポリエステル100%、ファスナー・ボタン:樹脂
イエローグリーン
4991714475115
763-9104
580
121
70
1着

1個

9,103( 10,013円 )

1日目

M
表生地:ポリエステル100%、ファスナー・ボタン:樹脂
イエローグリーン
4991714475092
763-9112
480
113
66
1着

1個

9,103( 10,013円 )

1日目

S
表生地:ポリエステル100%、ファスナー・ボタン:樹脂
イエローグリーン
4991714475085
763-9121
430
109
64
1着

1個

9,103( 10,013円 )

1日目

SS/2S
表生地:ポリエステル100%、ファスナー・ボタン:樹脂
イエローグリーン
4991714475078
763-9139
390.000
105
62
1着

1個

9,103( 10,013円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保温性の高いアルミ箔プリントを裏地に採用しています。
・吸湿発熱機能綿で、暖かさを持続します。
【用途】
・冬のあらゆる作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

232アルミ蓄熱ブルゾン

232アルミ蓄熱ブルゾン

    ベルデクセル 防寒コート

    ベルデクセル 防寒コート

      極寒 防水防寒コート ネイビー

      極寒 防水防寒コート ネイビー

        ベルデクセル 静電防水防寒コート

        ベルデクセル 静電防水防寒コート

          メーカー ジーベック ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
          通常価格 8,917円 14,307円 28,005円 21,834円
          通常出荷日 1日目~   6日目   4日目~   1日目~  
          商品分類 ブルゾン コート コート コート
          商品タイプ 防寒対策用品 - - -
          仕様詳細 吸湿発熱機能綿、樹脂ファスナー、樹脂ボタン - - -
          内容量 1着 - - -

          232アルミ蓄熱ブルゾンのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました