(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防風防寒ブルゾン TULTEX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AZ-8476-009-S
防風防寒ブルゾン TULTEX ボウフウボウカンブルゾン TULTEX

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,202円
税込単価
7,922円

【特長】・スポーツカラー軽防寒シリーズです。・裏地フリース仕様です。【用途】・...

詳細情報を確認する

型番

AZ-8476-009-S 解除

Loading...

 
カタログを表示

AZ-8476-009-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
着丈(cm)
JANコード
トラスココード
適応胸囲(cm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AZ-8476-009-S

S
66
4548413328374
469-0273
115
910
1着

5個

7,202( 7,922円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スポーツカラー軽防寒シリーズです。
・裏地フリース仕様です。
【用途】
・作業全般。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防風防寒ブルゾン TULTEXの型番AZ-8476-009-Sのページです。
型番AZ-8476-009-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防風防寒ブルゾン TULTEX

防風防寒ブルゾン TULTEX

    ベルデクセル 防寒コート

    ベルデクセル 防寒コート

      防寒 ナイロンスラックス ネイビー

      防寒 ナイロンスラックス ネイビー

        コンパル ニュー富士笠

        コンパル ニュー富士笠

          防寒 はるオンパックス

          防寒 はるオンパックス

            防寒着 防寒ニット帽

            防寒着 防寒ニット帽

              防水防寒着 パンツ 580

              防水防寒着 パンツ 580

                防水防寒着 ブルゾン 582

                防水防寒着 ブルゾン 582

                  防寒 綿カストロコート

                  防寒 綿カストロコート

                    メーカー アイトス ミドリ安全 ミドリ安全 コンパル ミドリ安全 トラスコ中山 ジーベック ジーベック ミドリ安全
                    通常価格 5,850円 14,307円 6,249円 1,004円 682円 1,138円 8,576円 11,298円 8,851円
                    通常出荷日 1日目~   6日目   1日目~   4日目   2日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                    商品分類 その他 コート その他 - - その他 パンツ ブルゾン コート
                    メイン素材 表生地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100% 表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた(身頃)、ポリエステルキルト中わた(袖) 表:ナイロン100%、裏:ポリエステルシープボア - - アクリル - - 表:綿100%、裏:ポリエステルシープボア
                    商品タイプ 防寒対策用品 - - - - - - - -
                    仕様詳細 フード取り外し可能 - - - - - - - -
                    内容量 1着 - - - - - - - -

                    防風防寒ブルゾン TULTEXのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    AZ-8476-006-M
                    AZ-8476-006-S
                    AZ-8476-009-3L
                    AZ-8476-010-3L
                    AZ-8476-010-L
                    AZ-8476-010-LL
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    色(系統) サイズ 着丈
                    (cm)
                    JANコード トラスココード 適応胸囲
                    (cm)
                    質量
                    (g)
                    内容量

                    7,202円

                    ( 7,922円 )
                    5個 あり

                    6日目

                    M684548413328220469-0184121930-

                    7,202円

                    ( 7,922円 )
                    5個 あり

                    1日目

                    S664548413328213469-0176115910-

                    7,447円

                    ( 8,192円 )
                    2個 あり

                    6日目

                    3L764548413328411469-0311139990-

                    6,604円

                    ( 7,264円 )
                    2個 あり

                    6日目

                    3L764548413328497469-0362139990-

                    5,850円

                    ( 6,435円 )
                    5個 あり

                    1日目

                    L704548413328473469-0346127950-

                    5,850円

                    ( 6,435円 )
                    5個 あり

                    4日目

                    LL/2L734548413328480469-0354133970-

                    防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました