(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

冷感・消臭パワーストレッチシャツ (クルーネック) 長袖クルーネックタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JW-623-BK-L
冷感・消臭パワーストレッチシャツ (クルーネック) 長袖クルーネックタイプ クーラーボックス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,202円
税込単価
1,322円

【特長】・高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひん...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    胴周り用品
  • 詳細タイプ:
    両脇メッシュタイプ
  • 材質1:
    本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15%
  • 材質2:
    メッシュ部:ポリエステル100%
  • 内容量:
    1着

型番

JW-623-BK-L 解除

Loading...

冷感・消臭 パワーストレッチシャツ 長袖クルーネックタイプの詳細

ブラック 商品イメージ

ブラック 商品イメージ

ホワイト 商品イメージ

ホワイト 商品イメージ

冷感・消臭 パワーストレッチシャツ 長袖クルーネックタイプ パッケージ

冷感・消臭 パワーストレッチシャツ 長袖クルーネックタイプ パッケージ

冷感・消臭 パワーストレッチシャツ 長袖クルーネックタイプの特長

クルーネック

クルーネック

スッキリと動きやすい形状。

脇下メッシュ

脇下メッシュ

脇下メッシュ切り替えで通気性アップ。

冷感・消臭 パワーストレッチシャツ 長袖クルーネックタイプの仕様

  • カラー:ホワイト/ブラック
  • サイズ:S/M/L/LL/3L
商品情報を表示

JW-623-BK-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
厚み(mm)
JANコード
トラスココード
胸囲(cm)
身長(cm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JW-623-BK-L

ブラック
L
-
4970687604029
444-8235
96~104
175~185
130
1着

5個

1,202( 1,322円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。
・ひんやり涼しい着心地を実現しました。
・臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。
・吸汗速乾機能により汗によるベトつきを抑えさわやかな着心地をキープします。
・適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。
・紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付です。
【用途】
・一般作業全般に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

冷感・消臭パワーストレッチシャツ (クルーネック) 長袖クルーネックタイプの型番JW-623-BK-Lのページです。
型番JW-623-BK-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

冷感・消臭パワーストレッチシャツ (クルーネック) 長袖クルーネックタイプ

冷感・消臭パワーストレッチシャツ (クルーネック) 長袖クルーネックタイプ

    冷感・消臭パワーストレッチ長袖バックハイネックシャツ

    冷感・消臭パワーストレッチ長袖バックハイネックシャツ

      スピードクーラークールベルトヘッド用

      スピードクーラークールベルトヘッド用

        冷感・消臭パワーストレッチシャツ (ハイネック) 半袖ハイネックタイプ

        冷感・消臭パワーストレッチシャツ (ハイネック) 半袖ハイネックタイプ

          冷感・消臭パワーストレッチ半袖クルーネックシャツ ブラック×迷彩

          冷感・消臭パワーストレッチ半袖クルーネックシャツ ブラック×迷彩

            おたふく手袋 BT冷感パワーストレッチアームカバー JW618

            おたふく手袋 BT冷感パワーストレッチアームカバー JW618

              スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ミルキー・サトルモザイク

              スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ミルキー・サトルモザイク

                ミドリ安全 クールインナー 春夏 長袖 Tシャツ FTC11W 上 3L

                ミドリ安全 クールインナー 春夏 長袖 Tシャツ FTC11W 上 3L

                  スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ ミルキー・ヘアライン

                  スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ ミルキー・ヘアライン

                    ヘッドアップ

                    ヘッドアップ

                      メーカー おたふく手袋 おたふく手袋 昭和商会 おたふく手袋 おたふく手袋 ミドリ安全 スリーエムジャパン ミドリ安全 スリーエムジャパン ペンギンエース
                      通常価格 1,202円 1,438円 1,030円 1,305円 1,275円 754円 1,594円 5,440円 1,510円 1,383円
                      通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目  
                      商品タイプ 胴周り用品 胴周り用品 頭周り用品 胴周り用品 胴周り用品 その他 - - - -
                      詳細タイプ 両脇メッシュタイプ 両脇メッシュタイプ - 両脇メッシュタイプ 両脇メッシュタイプ - - - - -
                      材質1 本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15% 本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15% - 本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15% 本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、メッシュ部:ポリエステル100% - - - - -
                      材質2 メッシュ部:ポリエステル100% メッシュ部:ポリエステル100% - メッシュ部:ポリエステル100% - - - - - -
                      内容量 1着 1枚 - 1枚 - - - - - -

                      冷感・消臭パワーストレッチシャツ (クルーネック) 長袖クルーネックタイプのレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      夏場の汗対策に使用
                      評価 5.0満足度:5.02020/06/29
                      炎天下で作業を行う場合は、日焼け対策を考えて長袖のクールネックタイプを着用しています。汗をかいてもベタつく事がないので、快適に作業する事ができます。わき部分がメッシュ素材になっているのも着心地の良さにつながっていると思います。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 冷感機能は洗濯などで機能が落ちませんか?
                      A
                      繊維の構造による冷感機能のため、洗濯などではほとんど機能は落ちません。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      JW-623-WH-3L
                      JW-623-WH-L
                      JW-623-WH-LL
                      JW-623-WH-M
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ 厚み
                      (mm)
                      JANコード トラスココード 胸囲(cm) 身長(cm) 質量(g) 内容量

                      1,646円

                      ( 1,811円 )
                      3個 あり

                      1日目

                      ホワイト3L0.14970687604296759-1021108~116175~185150.000-

                      1,646円

                      ( 1,811円 )
                      5個 あり

                      2日目

                      ホワイトL0.14970687604319759-103996~104175~185130-

                      1,550円

                      ( 1,705円 )
                      5個 あり

                      1日目

                      ホワイトLL0.14970687604302759-1047104~112175~185140.000-

                      1,550円

                      ( 1,705円 )
                      5個 あり

                      1日目

                      ホワイトM0.14970687604326759-105588~96165~175120-

                      冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました