(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汗とりパッド 強粘着タイプ・帽子用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

汗とりパッド 強粘着タイプ・帽子用【100個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,250円
税込単価
4,675円

【特長】・使い方は簡単。ヘルメットや帽子の内側に貼り付けるだけでOK・額に当た...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    頭周り用品
  • 詳細タイプ:
    帽子用(強粘着タイプ)
  • 色:
    ホワイト
  • 幅(mm):
    35
  • 長さ(mm):
    230
  • JANコード:
    4976118315786
  • トラスココード:
    447-7561
  • 質量(g):
    450
  • 内容量:
    1箱(100本)

Loading...

製品特長・仕様

製品仕様

品名 日本バイリーンの汗とりパッド
       強粘着タイプ(青色離型紙)
入数/単位 100本/箱

使用方法・使用事例

使用方法

(1)汗とりパッド裏面にある離型紙をはがします。
(2)ヘルメット・帽子の前面の内側(額が当たる部分)に貼ります。
汗とりパッド 強粘着タイプ・帽子用 使用方法
汗とりパッド 強粘着タイプ・帽子用 使用方法2

(3)汗とりパッドが十分に汗を吸い取ったら、新しいパッドに取り換えてください。

注意・禁止事項

(1)貼る面をきれいに拭いてから貼り付けてください。
※水分や汚れによって接着力が弱くなる場合があります。
(2)粘着面を額に直接貼らないでください。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AP002

1箱(100本)

1パック

100個入り

4,250( 4,675円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使い方は簡単。ヘルメットや帽子の内側に貼り付けるだけでOK
・額に当たる部分には不織布を採用。汗をすみやかに吸収します
・使い捨てタイプなので、いつもサラっと清潔なパッドをお使いいただけます
・弱粘着タイプ(ヘルメットなど)と強粘着タイプ(帽子など)をご用意。接着面が布などの場合は強粘着タイプをお薦めします
・作業現場はもちろん、ゴルフや野球などのスポーツにも最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汗とりパッド 強粘着タイプ・帽子用の型番AP002のページです。
型番AP002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汗とりパッド 強粘着タイプ・帽子用

汗とりパッド 強粘着タイプ・帽子用

    保冷剤(ソフト・ハードタイプ)

    保冷剤(ソフト・ハードタイプ)

      保冷剤 通常タイプ(-1℃)・強保冷タイプ(-13℃)

      保冷剤 通常タイプ(-1℃)・強保冷タイプ(-13℃)

        170x100x10mm/150g 保冷剤(8個)

        170x100x10mm/150g 保冷剤(8個)

          抗菌クールタイム

          抗菌クールタイム

            ASTAGE クールインパックソフト

            ASTAGE クールインパックソフト

              SHOWA 置き型熱中症予防標識

              SHOWA 置き型熱中症予防標識

                COOLキャップ

                COOLキャップ

                  ASTAGE I.BEAM クールインパック ハード

                  ASTAGE I.BEAM クールインパック ハード

                    メーカー バイリーンクリエイト アイリスオーヤマ トラスコ中山 エスコ パール金属 アステージ 昭和商会 コーコス信岡 アステージ
                    通常価格 4,250円 163円 270円 890円 96円 91円 3,714円 603円 254円
                    通常出荷日 2日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目~   1日目   5日目   1日目  
                    商品タイプ 頭周り用品 - - - - - - - -
                    詳細タイプ 帽子用(強粘着タイプ) - - - - - - - -
                    ホワイト - - - - - - - -
                    幅(mm) 35 - - - - - - - -
                    長さ(mm) 230 - - - - - - - -

                    汗とりパッド 強粘着タイプ・帽子用のレビュー

                    評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                    汗とり
                    評価 4.0満足度:4.02023/07/30
                    ヘルメットの内側に貼り付けるだけで汗取りできるので大変便利です。
                    作業性も上がります。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました