(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クールリフレ フェイス&ボディ用クールシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クールリフレ フェイス&ボディ用クールシート【70個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,244円
税込単価
3,568円

子どもから老人まで使える肌に優しいクールシート。【特長】・メントール控えめで肌...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • JANコード:
    4987696424142
  • トラスココード:
    753-7123
  • シートサイズ(mm):
    300×350
  • 質量(g):
    1780.0
  • 仕様:
    弱酸性~中性
  • 内容量:
    1個(70枚)

Loading...

クールリフレ やさしいクールシートの詳細

製品のイメージ

製品のイメージ

商品コード42414
単品サイズ(単位:mm)W210×D210×H210
規格70枚
外装サイズ(単位:mm)W460×D444×H218
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

42414

1個(70枚)

1パック

70個入り

3,244( 3,568円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

子どもから老人まで使える肌に優しいクールシート。
【特長】
・メントール控えめで肌に優しい低刺激。
・フレッシュライムの香りのフェイス&ボディシート。
・1枚35×30cmの超大判不繊布。
・顔も体もしっかり拭ける超大判。
【用途】
・スポーツや行楽などに便利。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クールリフレ フェイス&ボディ用クールシートの型番42414のページです。
型番42414に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クールリフレ フェイス&ボディ用クールシート

クールリフレ フェイス&ボディ用クールシート

    クールリフレ やさしいクールシート 詰替用

    クールリフレ やさしいクールシート 詰替用

      クールリフレ クールシート

      クールリフレ クールシート

        スピードクーラークールベルトヘッド用

        スピードクーラークールベルトヘッド用

          クールシート クールリフレ パック

          クールシート クールリフレ パック

            キクロン アワスターSP 超やわらかめ

            キクロン アワスターSP 超やわらかめ

              クールリフレ クールシート 70枚 詰替

              クールリフレ クールシート 70枚 詰替

                あせとりデコタオル

                あせとりデコタオル

                  ヘッドアップ

                  ヘッドアップ

                    キクロン こども用アワスター あか

                    キクロン こども用アワスター あか

                      クールヒッツ ウォータージャグ(ネイビー)

                      クールヒッツ ウォータージャグ(ネイビー)

                        キクロン アワスター 超やわらかめ

                        キクロン アワスター 超やわらかめ

                          キクロン こども用アワスター あお

                          キクロン こども用アワスター あお

                            メーカー サラヤ サラヤ サラヤ 昭和商会 サラヤ キクロン サラヤ 昭和商会 ペンギンエース キクロン パール金属 キクロン キクロン
                            通常価格 3,244円 2,119円 3,054円 1,030円 181円 600円 1,877円 1,634円 1,383円 446円 8,115円 633円 446円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   4日目   8日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 - その他 - その他 頭周り用品 頭周り用品 - - - -
                            JANコード 4987696424142 4987696424159 4987696424111 - 4987696424166 - 4987696424128 - - - - - -
                            トラスココード 753-7123 753-7131 414-2284 - 753-7140 - 414-2292 - - - - - -
                            シートサイズ(mm) 300×350 300×350 300×350 - 300×350 - 300×350 - - - - - -
                            質量(g) 1780.0 1290.0 1780.0 - 57.000 - 1250.0 - - - - - -

                            クールリフレ フェイス&ボディ用クールシートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました