(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遮光・遮熱メッシュシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

遮光・遮熱メッシュシート

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 3.2平均満足度3.2 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
1,571円 ~ 3,167円  特別価格 
税込価格
1,728円 ~ 3,484円  特別価格 

遮光、遮熱効果があるメッシュシート。【特長】・遮光、遮熱効果で冷房効率がアップ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルム
  • 材質1:
    本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤
  • 材質2:
    離型フィルム:ポリオレフィン
  • 厚さ(mm):
    0.5
  • 幅(m):
    0.9
  • 遮光率(%):
    黒:約75、白:約72
  • 紫外線カット率(%):
    約68
  • 断熱効果:
    約35
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TLHM-9090-BKの外観

TLHM-9090-BK

TLHM-9090-Wの外観

TLHM-9090-W

TLHM-9018-BKの外観

TLHM-9018-BK

TLHM-9018-Wの外観

TLHM-9018-W

製品の基本仕様・特長

品番幅×長さ
(m)
厚み
(mm)
質量
(g)
TLHM-9090-BK0.9×0.90.5152
TLHM-9090-W0.9×0.90.5152
TLHM-9018-BK0.9×1.80.5304
TLHM-9018-W0.9×1.80.5304
  • 遮光率:黒/約75%、白/約72%
  • 紫外線カット率:約68%
  • 断熱効果:約35%
  • 材質:本体/ポリエステル・アクリル系粘着剤、離型フィルム/ポリオレフィン
  • 製造国:日本

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

使用方法

遮光・遮熱メッシュシート 取扱説明書

注意・禁止事項

使用上のご注意

  • 室内窓専用です。網入ガラスには使用できません。
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(m)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999382921
768-3260
304.000
1.8
1枚
10

10個

3,167( 3,484円 )

1日目

4989999382938
768-3278
304.000
1.8
1枚
10

10個

3,167( 3,484円 )

2日目

4989999382945
768-3286
152.000
0.9
1枚
10

10個

1,571( 1,728円 )

1日目

4989999382952
768-3294
152.000
0.9
1枚
10

10個

1,571円

1,401

( 1,541円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

遮光、遮熱効果があるメッシュシート。
【特長】
・遮光、遮熱効果で冷房効率がアップ。
・室内が見えにくい目かくし効果がある。(昼間)
・水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れる。
・メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れる。
・凹凸ガラスにも貼れる。
【用途】
・工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遮光・遮熱メッシュシート

遮光・遮熱メッシュシート

    ASシルバーシェード (すだれタイプ)

    ASシルバーシェード (すだれタイプ)

      950-1250mmトレッキングステッキ(伸縮型/2本)

      950-1250mmトレッキングステッキ(伸縮型/2本)

        光 簡易内窓用 取っ手 PTT956 1パック2個入り

        光 簡易内窓用 取っ手 PTT956 1パック2個入り

          窓飾りシートGLCタイプ

          窓飾りシートGLCタイプ

            アサヒペン ガラス用遮熱シート 92cm×2m シルバー

            アサヒペン ガラス用遮熱シート 92cm×2m シルバー

              メーカー トラスコ中山 旭産業 エスコ 明和グラビア アサヒペン
              通常価格 1,571円 9,742円 6,861円 350円 1,766円 3,229円
              通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   9日目  
              商品タイプ フィルム フィルム その他 - その他 -
              材質1 本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤 - - - - -
              材質2 離型フィルム:ポリオレフィン - - - - -
              厚さ(mm) 0.5 - - - - -
              幅(m) 0.9 - - - - -

              遮光・遮熱メッシュシートのレビュー

              評価 3.2 平均満足度:3.2 5件のレビュー
              西日・目隠し対策
              評価 3.0満足度:3.02019/12/03
              西日と目隠し対策に使用しました。他の投稿と同じく粘着力は弱いが張りやすい。耐久性がどれくらいもつかは不明です。

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              工場の暑さ対策
              評価 4.0満足度:4.02018/10/29
              フィルムを張ったら、直射日光の暑さを軽減できた。粘着力が弱めだが、張り直しや、フィルムの接着面どうしがくっついてもすぐはがせる。垂直面に張る分には、まだ剥がれはない。

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              ブラインドが取り付け出来ない窓の遮光
              評価 3.0満足度:3.02018/07/05
              接着力が弱いが、そのおかげで取り付けはしやすい。1週間以上経過したが、今の所剥がれる様子はなく良好。遮熱効果は未検証。

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              工場の窓に遮熱、遮光対策で使用
              評価 4.0満足度:4.02018/05/29
              去年に続いて2回目の購入です。ガラスに凹凸があるので、今までは我慢してましたが、これは凹凸でも張れるのでとてもよかったです。貼っているのと貼ってないのでは全然違いました。ですが、今年買ったのは粘着力が弱くて貼れない部分もありました、そこが残念です。

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              遮光・遮熱を目的として
              評価 2.0満足度:2.02020/08/01
              7月のSALE期間中に購入し、事務所の窓に貼付しました。商品は簡単に言うと、レースカーテンに弱粘着の接着剤が裏打ちしてあるものです。信じられないことに離型フィルムが剥離ライナー仕様ではないようで、本体の腰のなさと相まって、この離型フィルムを剥離する段階で本体が粘着面どうしクシャクシャになりました。弱粘着接着剤なので展開は可能ですが大変不愉快でした。本体がいわゆる織物系のため、貼付け前に水平を取っても押し付ける作業により歪が生じました。フィルム製品との大きな相違点です。粘着性のなさから、後日剥落すると思われたので両サイドをOPPテープで固定しました。
              面倒が多い割に仕上がりに不満を感じましたので、今後はこれまで利用してきた別会社の遮光遮熱フィルムを使用します。

              もっと読む 閉じる

              ミスミからのコメント

              この度はお客様にご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。
              頂きましたご意見につきましては、関係部門へフィードバックし今後の改善に活かして参ります。
              引き続き忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました