(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) 3連タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) 3連タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
164,530円
税込単価
180,983円

【特長】・遠赤外線で周りの温度や風に影響を受けず、体を芯から温め、温もりを維持...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター・ストーブ
  • 種類:
    電気
  • 電源(V):
    三相200
  • 消費電力(W):
    4500
  • 本体寸法幅(mm):
    680
  • 本体寸法奥行(mm):
    365
  • 本体寸法高さ(mm):
    1030
  • プラグ:
    なし
  • 標準消費電力料金:
    標準消費電力料金:72.0円/h
  • トラスココード:
    776-4014
  • 注意事項:
    ERK45NM(スタンド・三相用5m電源コードは別売)

型番

ERK45NM 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • 4.5kW
  • 三相200V
  • ヒーター:ERK15NNV×3/トリプル用スタンド:YVC3N
  • 電源コードは別売品手配
  • 上向き25°左右15°の範囲で任意に調節が可能。
  • らくちんキャリー
 

【特長】

●ERK45NM 輻射分布図

遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) 3連タイプ  外形図

輻射分布図は、電源100V/200V使用時の12℃昇温範囲を示します。

 

●遠赤外線は、身体が最も吸収しやすい波長。

人体に最も吸収されやすいのは3~20ミクロンの波長の遠赤外線です。
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯からあたたまります。

遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) 3連タイプ  製品の基本仕様・特長01
 

●身体の表面ではなく、芯からあたためる。

遠赤外線は身体に吸収されると、体内の水分や蛋白質、脂肪などの分子と共鳴し、熱エネルギーを生む働きがあります。
つまり、身体の芯からあたたまるから、ぬくもりが持続。

遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) 3連タイプ  製品の基本仕様・特長02
 

●遠赤外線は、波長が長いから直進性が強く、遠くまであたためる。

遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) 3連タイプ  製品の基本仕様・特長03
 

●燃焼しないから空気を汚さない。

燃焼しないから安心してお使いいただけます。
空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。

※はじめて運転する時はセラミックヒーターから煙や油のにおいなどが発生する場合があります。
ご使用に伴い発生しなくなりますが、煙やニオイが発生した場合は、十分に換気してください。

 

●まぶしく感じない。

ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。

 

●現場での使い勝手に配慮した安心・便利設計。

遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) 3連タイプ  製品の基本仕様・特長04
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ERK45NM

1個

164,530( 180,983円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・遠赤外線で周りの温度や風に影響を受けず、体を芯から温め、温もりを維持できます
・ダブルワイド輻射でコンパクトながらも十分な輻射到達範囲を確保できます
・転倒OFFスイッチ標準装備
・遠赤外線は、身体が吸収しやすい波長
・身体の表面ではなく、芯からあたためる
・遠赤外線は、波長が長いから直進性が強く、遠くまであたためる
・燃焼しないから空気を汚さない
・まぶしく感じない
・現場での使い勝手に配慮した安心・便利設計

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) 3連タイプの型番ERK45NMのページです。
型番ERK45NMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) 3連タイプ

遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) 3連タイプ

    遠赤外線オイルヒーター ホカットe 本体寸法幅(mm) 650

    遠赤外線オイルヒーター ホカットe 本体寸法幅(mm) 650

      遠赤外線ヒーター(ツインタイプ) SEH-30A-2

      遠赤外線ヒーター(ツインタイプ) SEH-30A-2

        遠赤外線暖房機セラムヒート(工場・作業所用)

        遠赤外線暖房機セラムヒート(工場・作業所用)

          ポット式ストーブ

          ポット式ストーブ

            屋外用ホームタンク 95型 スチール製 壁寄せスライドタイプ

            屋外用ホームタンク 95型 スチール製 壁寄せスライドタイプ

              加湿器用フィルター

              加湿器用フィルター

                メーカー ダイキン工業(空調) 静岡製機 スイデン ダイキン工業(空調) コロナ ダイケン ダイニチ
                通常価格 164,530円 116,658円 82,441円 42,703円 70,784円 33,864円 450円
                通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目   1日目~  
                商品タイプ ヒーター・ストーブ ヒーター・ストーブ ヒーター・ストーブ ヒーター・ストーブ - その他 その他
                種類 電気 遠赤外線 遠赤外線 遠赤外線 - - -
                電源(V) 三相200 - 単相200 - 単相100 - -
                消費電力(W) 4500 3000 3000 - - - -
                本体寸法幅(mm) 680 - - - - - -

                遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) 3連タイプのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました