(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

屋外用電気ストーブ パラソルヒーター

屋外用電気ストーブ パラソルヒーター

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
584,583円 519,928円
税込単価
643,041円 571,921円

【特長】・屋外用電気ストーブです・スイッチONから約5秒で最高温度に達します・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター・ストーブ
  • 種類:
    電気
  • 電源(V):
    三相200
  • 発熱量(kw):
    4.8
  • トラスココード:
    752-2142
  • 質量(g):
    59000.0
  • 消費電力(kW):
    4.8
  • 発熱量(kW/h):
    4.8
  • 標準消費電力料金:
    74.5円/h
  • 仕様:
    プラグ:引掛型差込プラグ防雨型接地3P定格20A250V
  • 本体寸法(ベース部×全高)(mm):
    950×2310
  • 材質(mm):
    ステンレス製
  • 電源コード:
    4.5m(2m㎡×4芯)
  • 内容量:
    1台

型番

SPH-100E48-200V3 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプヒーター・ストーブ種類電気
電源(V)三相200発熱量(kw)4.8
トラスココード752-2142質量(g)59000.0
消費電力(kW)4.8発熱量(kW/h)4.8
標準消費電力料金74.5円/h仕様プラグ:引掛型差込プラグ防雨型接地3P定格20A250V
本体寸法(ベース部×全高)(mm)950×2310材質(mm)ステンレス製
電源コード4.5m(2m㎡×4芯)内容量1台

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPH-100E48-200V3

1台

1個

584,583円

519,928

( 571,921円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外用電気ストーブです
・スイッチONから約5秒で最高温度に達します
・遠赤効果で身体の芯から暖めます
・セキュリティー対策にも配慮しています
(財)日本品質保証機構(JQA)認証商品:防水構造(電気部分)
・転倒時電源切断装置付、漏電遮断器付
【用途】
・屋内および屋外局所暖房

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外用電気ストーブ パラソルヒーターの型番SPH-100E48-200V3のページです。
型番SPH-100E48-200V3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

屋外用電気ストーブ パラソルヒーター

屋外用電気ストーブ パラソルヒーター

    ミヤサカ コッくんHT ホームタンク用

    ミヤサカ コッくんHT ホームタンク用

      遠赤外線ヒーター(ツインタイプ) SEH-30A-2

      遠赤外線ヒーター(ツインタイプ) SEH-30A-2

        遠赤外線ヒーター 床置きタイプ 標準型

        遠赤外線ヒーター 床置きタイプ 標準型

          遠赤外線ヒーター(天吊りタイプ)

          遠赤外線ヒーター(天吊りタイプ)

            セラムヒート用スタンド

            セラムヒート用スタンド

              ダイケン 3Wayストレーナー

              ダイケン 3Wayストレーナー

                静岡 オイルレベラー

                静岡 オイルレベラー

                  メーカー 山岡金属工業 ミヤサカ スイデン DENSO DENSO ダイキン工業(空調) ダイケン 静岡製機
                  通常価格 584,583円 7,101円 82,441円 99,465円 54,187円 11,299円 5,909円 15,000円
                  通常出荷日 8日目   1日目   1日目   1日目   17日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目  
                  商品タイプ ヒーター・ストーブ その他 ヒーター・ストーブ - ヒーター・ストーブ ヒーター・ストーブ - -
                  種類 電気 - 遠赤外線 - 遠赤外線 - - -
                  電源(V) 三相200 - 単相200 三相200 - - - -
                  発熱量(kw) 4.8 - - - - - - -
                  トラスココード 752-2142 - - - - - - -

                  屋外用電気ストーブ パラソルヒーターのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト