(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリタンクボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリタンクボックス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,148円
税込単価
2,363円

【特長】・フタを給油タンク受けにすることができ、給油時の油漏れを防ぐことができ...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    450
  • 高さ(mm):
    546
  • 幅(mm):
    360
  • 質量(g):
    1520.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量(L):
    35
  • 有効内寸(mm):
    298×365×510
  • 商品詳細タイプ:
    ヒーター・ストーブ
  • 品名:
    ポリタンクボックス
  • JANコード:
    4905009680146
  • トラスココード:
    351-4226
  • 適合タンク:
    市販ポリタンク20L 1個
  • キャスター取付時の高さ(mm):
    596
  • 内容量:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AB-360GR

1台

2個

2,148( 2,363円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタを給油タンク受けにすることができ、給油時の油漏れを防ぐことができ、スムーズな給油ができます。
・フタ付なので、灯油のにおいがもれにくい構造です。
・好みでキャスターの取り付けが可能で自由に持ち運びができます。
【用途】
・ポリタンクと給油ポンプを1台にまとめて収納可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリタンクボックスの型番AB-360GRのページです。
型番AB-360GRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリタンクボックス

ポリタンクボックス

    ミヤサカ 工業 コッくんトーユ業務用ストーブ 18リットル用スタンドセット

    ミヤサカ 工業 コッくんトーユ業務用ストーブ 18リットル用スタンドセット

      静岡 オイルレベラー

      静岡 オイルレベラー

        置台キャスター

        置台キャスター

          ミヤサカ コッくんHT ホームタンク用

          ミヤサカ コッくんHT ホームタンク用

            ストーブガード

            ストーブガード

              ダクト

              ダクト

                遠赤外線ヒーター(ツインタイプ) SEH-30A-2

                遠赤外線ヒーター(ツインタイプ) SEH-30A-2

                  屋外用灯油タンク(490型)

                  屋外用灯油タンク(490型)

                    ポット式ストーブ

                    ポット式ストーブ

                      95型/150~490型用 オイルゲージ

                      95型/150~490型用 オイルゲージ

                        オイルタンク 壁ピタタイプ

                        オイルタンク 壁ピタタイプ

                          オイルタンク 100/200リットルクラス

                          オイルタンク 100/200リットルクラス

                            メーカー アイリスオーヤマ ミヤサカ 静岡製機 コロナ ミヤサカ アイリスオーヤマ 静岡製機 スイデン ダイケン コロナ ダイケン オーティ・マットー オーティ・マットー
                            通常価格 2,148円 16,819円 15,000円 6,685円 7,101円 6,663円 14,375円 82,441円 70,164円 70,784円 2,525円 54,083円 25,812円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   8日目   4日目~   4日目   4日目   1日目~  
                            奥行(mm) 450 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 546 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 360 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1520.0 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -

                            ポリタンクボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポリタンク・扁平缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました