(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドライ型ミスト発生装置(システムユニット型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドライ型ミスト発生装置(システムユニット型)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
637,570円  特別価格 
税込価格
701,327円  特別価格 

【特長】・広範囲のミスト噴霧が可能で、大規模な現場にも対応可能で、しかも低騒音...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    噴霧システム
  • その他:
    本体のみ
  • 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm):
    503×500×723
  • 電源コード長さ(m):
    5
  • 水量(L):
    4
  • 低騒音(dB):
    49.5
  • 仕様:
    渇水停止装置、チューブの接続は、工具不要のワンタッチ式、水道直結仕様、ラインストレーナー装備、間欠タイマー付(最小60秒~最大6時間間隔)
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
電源(V)
質量(g)
詳細タイプ
トラスココード
タイプ
出力(kW)
噴霧量(L/min)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
三相200
82000.0
50Hz
498-3904
50Hz
1.5
8
1台

1個

637,570円

573,302

( 630,632円 )

5日目

三相200
82000.0
60Hz
498-3912
60Hz
1.5
8
1台

1個

637,570円

573,302

( 630,632円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲のミスト噴霧が可能で、大規模な現場にも対応可能で、しかも低騒音(49.5dB)。
・簡単施工。
・水道直結仕様。
・豊富なオプションパーツを組み合わせて様々な現場に対応する。
・NETIS登録商品(登録番号:CG-110001)。
【用途】
・お祭りなどの屋外イベント。
・家畜などの熱中症対策。
・商業施設での演出や熱中症対策。
・工場倉庫でのクールダウンや粉じん抑制。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドライ型ミスト発生装置(システムユニット型)

ドライ型ミスト発生装置(システムユニット型)

    スーパー工業 配管オプションASY SUS SFS(ミスト発生機用)

    スーパー工業 配管オプションASY SUS SFS(ミスト発生機用)

      ノズルヘッド(ミスト発生機用)

      ノズルヘッド(ミスト発生機用)

        スーパー工業 チューブ10m(ミスト発生機用)

        スーパー工業 チューブ10m(ミスト発生機用)

          スーパー工業 ライザーAsy(フレキシブル) 60cm(ミスト発生機用)

          スーパー工業 ライザーAsy(フレキシブル) 60cm(ミスト発生機用)

            スーパー工業 ノズルプラグ(ミスト発生機用)

            スーパー工業 ノズルプラグ(ミスト発生機用)

              ホースクランプ(ミスト発生機用)

              ホースクランプ(ミスト発生機用)

                ミストノズルホルダー T(ミスト発生機用)

                ミストノズルホルダー T(ミスト発生機用)

                  スーパー工業 チーズ T(ミスト発生機用)

                  スーパー工業 チーズ T(ミスト発生機用)

                    スーパー工業 バルブASY(ミスト発生機用)

                    スーパー工業 バルブASY(ミスト発生機用)

                      スーパー工業 エンドプラグ T(ミスト発生機用)

                      スーパー工業 エンドプラグ T(ミスト発生機用)

                        ミスト配管SFS-4タイプ  (システムユニット型) SFSオプションパーツセット

                        ミスト配管SFS-4タイプ (システムユニット型) SFSオプションパーツセット

                          スーパー工業 クイック-チーズASY(ミスト発生機用)

                          スーパー工業 クイック-チーズASY(ミスト発生機用)

                            メーカー スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業
                            通常価格 637,570円 50,654円 8,316円 21,592円 14,524円 210円 486円 3,900円 6,136円 42,072円 1,050円 297,436円 9,821円
                            通常出荷日 5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 噴霧システム - - - - - - - - - - 噴霧システム -
                            その他 本体のみ - - - - - - - - - - セット -
                            本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 503×500×723 - - - - - - - - - - - -
                            電源コード長さ(m) 5 - - - - - - - - - - - -
                            水量(L) 4 - - - - - - - - - - - -

                            ドライ型ミスト発生装置(システムユニット型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            噴霧システムカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました