(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工場扇ガード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SF-50F-G
工場扇ガード コウジョウセンガード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,500円
税込単価
14,850円

【特長】・45M、50F、50G、60FNタイプ用ガードです。ハネ径:45〜6...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工場扇
  • その他:
    オプション
  • 品名:
    工場扇羽根ガード
  • 内容量:
    1S

型番

SF-50F-G 解除

Loading...

 
カタログを表示

SF-50F-G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ハネ径(cm)
適合機種
JANコード
トラスココード
質量(g)
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SF-50F-G

50
50Fシリーズ、50D2
4538634167869
460-2391
3600
工場扇パーツ
1S

1個

13,500( 14,850円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・45M、50F、50G、60FNタイプ用ガードです。
ハネ径:45〜60まであります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工場扇ガードの型番SF-50F-Gのページです。
型番SF-50F-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工場扇ガード

工場扇ガード

    工場扇用アルミハネ

    工場扇用アルミハネ

      スイデンS 50FSモータカバーセット品

      スイデンS 50FSモータカバーセット品

        60cmビッグファンスタンド式

        60cmビッグファンスタンド式

          全閉式工場扇 ゼフィール ハンガータイプ ハンガーアングルのみ

          全閉式工場扇 ゼフィール ハンガータイプ ハンガーアングルのみ

            AC100V・215W/450mmツインファン

            AC100V・215W/450mmツインファン

              コードレス ファン DSAL

              コードレス ファン DSAL

                三相200V/750W/直径60cm工業用換気扇(1速)

                三相200V/750W/直径60cm工業用換気扇(1速)

                  全閉式工場扇

                  全閉式工場扇

                    工場扇パーツ(ハネ・ハネ用ガード)

                    工場扇パーツ(ハネ・ハネ用ガード)

                      メーカー スイデン スイデン スイデン ナカトミ トラスコ中山 エスコ HiKOKI(旧日立工機) エスコ アズワン トラスコ中山
                      通常価格 9,750円 8,438円 1,540円 40,738円 15,002円 28,923円 9,434円 96,354円 18,283円 4,598円
                      通常出荷日 13日目~   1日目~   7日目   5日目   1日目   2日目   当日出荷可能 4日目   2日目   当日出荷可能 12日目~   1日目  
                      商品タイプ 工場扇 関連用品 工場扇 工場扇 工場扇 工場扇 工場扇 工場扇 工場扇 関連用品
                      その他 オプション - オプション - - - - - - オプション
                      品名 工場扇羽根ガード - - - - - - - - -
                      内容量 1S - 1個 - - - - - - -

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q SF-45M-Gの材質を教えてください。
                      A
                      SF-45M-Gの主要材質は鉄です。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      SF-45M-G
                      SF-60FN-G
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      ハネ径(cm) 適合機種 JANコード トラスココード 質量(g) 付属品 内容量

                      9,750円

                      ( 10,725円 )
                      1個 あり

                      18日目

                      4545M(MRV除く)シリーズ、45DAS4538634168965460-23823100.0--

                      19,687円

                      ( 21,656円 )
                      1個 あり

                      13日目

                      6060FN4538634169863460-24046300工場扇パーツ-

                      工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました