(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

60cm大型工場扇 K-600E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

60cm大型工場扇 K-600E

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,346円
税込単価
43,281円

羽根径600mm、風量三段階切替式の風量Max500m3/min(60Hz)の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工場扇
  • 電源(V):
    100
  • ハネ径(cm):
    60
  • 詳細タイプ:
    屋内型
  • 消費電力詳細(50/60Hz)(W):
    153/207
  • 幅(mm):
    810
  • 奥行(mm):
    695
  • 高さ(mm):
    1270~1410
  • 風量(㎥/min):
    60Hz:弱290・中380・強500、50Hz:弱180・中260・強390
  • JANコード:
    4937305046302
  • トラスココード:
    494-6618
  • 風力調整:
    三段階切替式(強・中・弱)
  • 首振角度(°):
    70
  • 電源コード(m):
    2.8(ポッキンプラグ付)
  • 風速(m/s):
    60Hz:弱7・中9.5・強10.7、50Hz:弱6.4・中8.2・強9.9
  • 電線種:
    VCTF0.75mm2×3芯
  • 入力プラグ:
    ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
  • 仕様:
    消費電力60Hz:弱168W・中188W・強207W、50Hz:弱118W・中131W・強153W
  • 内容量:
    1台

Loading...

大型工場扇 アース付(ハネ径60cm) 開放式モーターの仕様

アルミ羽根径:600mm/サイズ:810×1,270~1,410mm

アルミ羽根径:600mm/サイズ:810×1,270~1,410mm

仕様

仕様

  • 屋内型
  • ポッキンプラグ付:アースピンが倒れるため、どちらのコンセントにも対応可能
  • 3段階切替スイッチ:強・中・弱
  • 低騒音設計
  • 温度サーモ付モーター
  • 左右・高低調整可能
  • 入力電線:2.8m

製品仕様

モード
風速(m/s)50Hz6.48.29.9
60Hz7.09.510.7
風量(m3/min)50Hz180260390
60Hz290380500
回転数(rpm)50Hz520700890
60Hz7809001,090
  • 定格:100V(50/60Hz)
  • 消費電力
    【50Hz】(弱)118W/(中)131W/(強)153W
    【60Hz】(弱)168W/(中)188W/(強)207W
  • 入力電線:VCTF 0.75×3芯×2.8m(ポッキンプラグ付)
  • 使用環境温度:0~40℃
  • 羽根径:600mm
  • 首振角度:70度(左右)
  • 高さ調整範囲:140mm(上下)
  • サイズ:W810×D695×H1,270~1,410mm
  • 質量:12.5kg

使用用途

建築現場に

建築現場に

空気循環に

空気循環に

虫除けなどに

虫除けなどに

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-600E

1台

1個

39,346( 43,281円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

羽根径600mm、風量三段階切替式の風量Max500m3/min(60Hz)の大型工場扇。
【特長】
・丈夫で油煙などにも安心なアルミ羽根。
・温度サーモ付、120℃以上になると自動で止まるのでモーターの焼損がない。
・羽根の材質はアルミを使用しているため、品質が良く軽量。
・モーター軸受に良質のボールベアリングを採用し丈夫で長持ち。
・首振用連結棒の材質は鉄製を使用しているため、折れにくく低騒音設計。
・モーター内部の冷却ファンのピッチが20mmのため、温度上昇を抑える上、冷却効果が高い。
【用途】
・建築現場や工場などの広い範囲の空気循環に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

60cm大型工場扇 K-600Eの型番K-600Eのページです。
型番K-600Eに関する仕様情報を記載しております。

60cm大型工場扇 K-600Eのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました