(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

省電力・気化放熱式涼風扇 アクアクール ミニ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

省電力・気化放熱式涼風扇 アクアクール ミニ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
125,333円
税込単価
137,866円

【特長】・水の気化放熱の原理(打ち水効果)により、涼風をつくりだします。・同レ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    冷風機
  • 電源(V):
    100
  • 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm):
    750×585×1300
  • 水タンク容量(L):
    70
  • ファン径(mm):
    500
  • 冷風能力(kW):
    5.9
  • 電源コード(m):
    1.8
  • 仕様:
    吹出空気速度3段階調整
  • 内容量:
    1台

型番

AQC-500M3-60HZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
消費電力(kW)
周波数(Hz)
トラスココード
質量(g)
標準消費電力料金(60Hz)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AQC-500M3-60HZ

0.26
60
773-0934
40000.0
8.1円/h
1台

1個

125,333( 137,866円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水の気化放熱の原理(打ち水効果)により、涼風をつくりだします。
・同レベルの冷却能力をもつスポットエアコンに比べおよそ80%消費電力の削減が可能です。
・排熱がゼロです。
・自動給水式・タンク貯水(たっぷり1日分)式両用です。
・メーカー推奨省エネ機種です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

省電力・気化放熱式涼風扇 アクアクール ミニの型番AQC-500M3-60HZのページです。
型番AQC-500M3-60HZに関する仕様情報を記載しております。

省電力・気化放熱式涼風扇 アクアクール ミニのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

冷風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました