(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

携帯型金属探知器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

携帯型金属探知器

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
68,728円 ~ 180,003円  特別価格 
税込価格
75,601円 ~ 198,003円  特別価格 

【特長】・ステンレスを含むすべての金属を検知できます。・検知表示はLED+サウ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル
  • 電源:
    006Pアルカリ電池×1本
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • 電源電圧(V):
    DC9Vアルカリ乾電池006P(付属品)
  • 電源詳細:
    006Pアルカリ電池×1本(付属)
  • 電池寿命:
    約1年(1日8時間使用)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
770-6154
300.000
362
30
55
標準感度のみ

1個

68,728円

67,202

( 73,922円 )

1日目

770-6162
350.000
360
35
105
標準・高感度切替

1個

133,826円

126,398

( 139,038円 )

1日目

770-6171
350.000
360
35
105
超高感度のみ

1個

180,003円

176,006

( 193,607円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスを含むすべての金属を検知できます。
・検知表示はLED+サウンドシグナルで明確に行います。
・外観、使用方法はAD18とほぼ同様で、性能がさらにアップした超高感度タイプの携帯型金属探知器です。
・長さ35mmの絹針を約40mmの距離で検知します。
・非常に小さな金属片(ホッチキスの針など)でも検知可能です。
・持ち運びに便利なハンディタイプです。
・手首にかけるヒモ付です。
【用途】
・食品等への金属物混入や持ち込み不可の金属物検知用に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

携帯型金属探知器

携帯型金属探知器

    金属探知器 TYシリーズ

    金属探知器 TYシリーズ

      METEX 携帯金属探知機 ザ・ガーディアン

      METEX 携帯金属探知機 ザ・ガーディアン

        鉄片探知器

        鉄片探知器

          トレジャーハンター VLF 金属探知機

          トレジャーハンター VLF 金属探知機

            携帯型金属探知機

            携帯型金属探知機

              ハンディ金属探知器

              ハンディ金属探知器

                金属探知器 TY-30/TY-30K

                金属探知器 TY-30/TY-30K

                  ハンディマグナ A-1

                  ハンディマグナ A-1

                    ニオイセンサー

                    ニオイセンサー

                      テーブル式鉄片探知器

                      テーブル式鉄片探知器

                        ミツトモ ハンディ高感度金属探知機

                        ミツトモ ハンディ高感度金属探知機

                          金属探知機(全長1045~1260mm)

                          金属探知機(全長1045~1260mm)

                            メーカー 竹中エンジニアリング アズワン メテックス サンコウ電子研究所 メテックス 竹中エンジニアリング サンコウ電子研究所 サンコウ電子研究所 栄進化学 エスコ サンコウ電子研究所 イチネンアクセス エスコ
                            通常価格 68,728円 31,818円 25,500円 486,600円 23,351円 171,808円 59,000円 52,727円 150,099円 137,000円 181,820円 17,413円 94,700円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目~   2日目   9日目   3日目~   3日目~   1日目   2日目   4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ デジタル - アナログ アナログ アナログ デジタル デジタル デジタル - デジタル デジタル - デジタル
                            電源 006Pアルカリ電池×1本 - 9V乾電池×1個(付属) - 9V乾電池×2個 ニッケル水素充電式単三電池×2本 6F22乾電池×1本 単3乾電池×2本 AC100V 単3電池×3本(付属) AC100V - 9V電池×1個(別売)
                            材質1 ABS樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            電源電圧(V) DC9Vアルカリ乾電池006P(付属品) - - - - - - - - - - - -
                            電源詳細 006Pアルカリ電池×1本(付属) - - - - ニッケル水素充電式単三電池×2本(付属) - - - - - - -

                            携帯型金属探知器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました