(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

消火器スタンド 表示板付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

消火器スタンド 表示板付

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,979円
税込単価
3,277円

【特長】・消火器転倒を防止するスライド式フックが付いています・20型まで対応で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    消火器収納
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4582183905151
  • トラスココード:
    367-9209
  • 奥行(mm):
    239
  • 高さ(mm):
    850
  • 幅(mm):
    260
  • 質量(g):
    420.000
  • 材質1:
    ポリスチレン
  • 材質2:
    台座・フック:ポリプロピレン
  • 材質3:
    支柱:PVC
  • 格納消火器:
    3型・4型・6型・10型・20型
  • 詳細仕様:
    826-25と同等品標識1枚付、組立式
  • 内容量:
    1台

型番

376-21A 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:W260×D239×H850mm(受皿内径185mmφ)
  • 材質:表示板/ポリスチレン、台座・フック/ポリプロピレン、支柱/PVC、ポリスチレン
  • 重量:約420g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

376-21A

1台

1個

2,979( 3,277円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・消火器転倒を防止するスライド式フックが付いています
・20型まで対応できます
【用途】
・工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消火器スタンド 表示板付の型番376-21Aのページです。
型番376-21Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

消火器スタンド 表示板付

消火器スタンド 表示板付

    消火器スタンド 蓄光表示

    消火器スタンド 蓄光表示

      スイガラ消火器スタンド

      スイガラ消火器スタンド

        スイガラ消火器取付金具セット

        スイガラ消火器取付金具セット

          消火器スタンド

          消火器スタンド

            消火器ボックス置型 PFDタイプ

            消火器ボックス置型 PFDタイプ

              火消しスプレー(エアゾール)

              火消しスプレー(エアゾール)

                ABC消火器(自動車用)

                ABC消火器(自動車用)

                  自動車用ABC粉末消火器 (蓄圧式)

                  自動車用ABC粉末消火器 (蓄圧式)

                    トンボ 消防とび口 全長1800mm

                    トンボ 消防とび口 全長1800mm

                      メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット テラモト PROFIT(ヒガノ) アズワン エスコ 日本ドライケミカル トンボ工業
                      通常価格 2,979円 3,624円 8,944円 5,542円 18,800円 13,548円 3,294円 17,291円 16,626円 10,855円
                      通常出荷日 1日目   1日目   6日目   6日目   1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                      商品タイプ 消火器収納 消火器収納 消火器収納 消火器収納 消火器収納 消火器収納 消火器 消火器 消火器 -
                      その他 オプション - - - オプション - - - - オプション
                      JANコード 4582183905151 4571181473724 - - - - - - - -
                      トラスココード 367-9209 826-4258 - - - - - - - -
                      奥行(mm) 239 - - - - - - - - -

                      消火器スタンド 表示板付のレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      工場内の消火器置き場として
                      評価 5.0満足度:5.02023/06/23
                      工場内の分かりやすい場所に置いて使用しましたが問題ありません。さらに色も赤で分かりやすいので良いです。
                      お勧めします。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      消火器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました