(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ABC中性強化液消火器 蓄圧式 薬剤量 2kg・3kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NF2
ABC中性強化液消火器 蓄圧式 薬剤量 2kg・3kg チクアツシキキョウカエキショウカキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,174円
税込単価
15,591円

【特長】・サビに強い底部樹脂加工タイプです。・「OK」「使用済」「要点検」表示...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    消火器
  • 仕様:
    蓄圧式
  • 消化剤タイプ:
    強化液
  • ストップ機能:
  • 放射距離(m):
    6~8
  • 設計標準使用期限:
    10年
  • 詳細仕様:
    リサイクルシール付
  • 耐用年数:
    8年
  • 内容量:
    1本

Loading...

 
カタログを表示

NF2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
放射時間(秒)
薬剤量(kg)
JANコード
トラスココード
高さ(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NF2

約20
2
4589998361219
773-0543
455
4700.0
1本

1個

14,174( 15,591円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビに強い底部樹脂加工タイプです。
・「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かひと目で分かります。
・フラットゲージで状態確認。
・レバー操作が軽く、扱いやすい蓄圧式消火器。
・粉末薬剤との併用でより高い消火能力を発揮。
・キズやサビを防ぐ超硬質塗装。
【用途】
・適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
・事務所等。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ABC中性強化液消火器 蓄圧式 薬剤量 2kg・3kgの型番NF2のページです。
型番NF2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ABC中性強化液消火器 蓄圧式 薬剤量 2kg・3kg

ABC中性強化液消火器 蓄圧式 薬剤量 2kg・3kg

    ABC粉末消火器(加圧式)

    ABC粉末消火器(加圧式)

      ステンレス蓄圧式ABC粉末消火器

      ステンレス蓄圧式ABC粉末消火器

        大型ABC粉末消火器 (蓄圧式)

        大型ABC粉末消火器 (蓄圧式)

          大型ABC粉末消火器(加圧式)

          大型ABC粉末消火器(加圧式)

            キッチンアイ ルビーレッド

            キッチンアイ ルビーレッド

              初田製作所 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)PEP-4V

              初田製作所 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)PEP-4V

                ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-20X

                ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-20X

                  キッチンアイ エメラルドグリーン

                  キッチンアイ エメラルドグリーン

                    ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-10NX

                    ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-10NX

                      3.0L訓練用消火器

                      3.0L訓練用消火器

                        日本ドライケミカル ABC粉末消火器(加圧式)PAN-4A3/PAN-6A3

                        日本ドライケミカル ABC粉末消火器(加圧式)PAN-4A3/PAN-6A3

                          メーカー MORITA(モリタ防災テック) マルヤマエクセル マルヤマエクセル 日本ドライケミカル MORITA(モリタ防災テック) MORITA(モリタ防災テック) 初田製作所 ヤマトプロテック MORITA(モリタ防災テック) ヤマトプロテック エスコ 日本ドライケミカル
                          通常価格 14,174円 17,167円 12,521円 66,863円 109,192円 14,145円 10,676円 6,611円 14,145円 9,239円 22,363円 10,155円
                          通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   4日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                          商品タイプ 消火器 消火器 - 消火器 消火器 消火器 消火器 消火器 消火器 - 消火器 -
                          仕様 蓄圧式 加圧式 - 蓄圧式 加圧式 - 蓄圧式 蓄圧式 - - 加圧式 -
                          消化剤タイプ 強化液 粉末 - 粉末 粉末 - 粉末 粉末 - - -
                          ストップ機能 - - - - - - -
                          放射距離(m) 6~8 - - - 6~10 4~6 - - 4~6 - - -

                          ABC中性強化液消火器 蓄圧式 薬剤量 2kg・3kgのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          NF3
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          放射時間
                          (秒)
                          薬剤量
                          (kg)
                          JANコード トラスココード 高さ(mm) 質量(g) 内容量

                          15,591円

                          ( 17,150円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          約3534589998361226773-05515306200-

                          消火器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました