(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ABC粉末消火器(加圧式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ABC粉末消火器(加圧式)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,167円
税込単価
18,884円

【特長】・環境に優しいエコ消火器です。【用途】・適用火災:普通火災・油火災・電...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    消火器
  • 仕様:
    加圧式
  • 消化剤タイプ:
    粉末
  • ストップ機能:
  • 放射時間(秒):
    約15
  • 薬剤量(kg):
    3
  • JANコード:
    4941735250673
  • トラスココード:
    773-7742
  • 質量(g):
    4900.0
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 高さ(mm):
    472
  • 放射距離(m):
    3~6
  • 設計標準使用期限:
    10年
  • 仕様詳細:
    リサイクルシール付、ガス加圧式
  • 内容量:
    1本

型番

AHB-10M 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AHB-10M

1本

1個

17,167( 18,884円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に優しいエコ消火器です。
【用途】
・適用火災:普通火災・油火災・電気火災。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ABC粉末消火器(加圧式)の型番AHB-10Mのページです。
型番AHB-10Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ABC粉末消火器(加圧式)

ABC粉末消火器(加圧式)

    大型ABC粉末消火器(加圧式)

    大型ABC粉末消火器(加圧式)

      大型ABC粉末消火器 (蓄圧式)

      大型ABC粉末消火器 (蓄圧式)

        初田製作所 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)PEP-4V

        初田製作所 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)PEP-4V

          キッチンアイ エメラルドグリーン

          キッチンアイ エメラルドグリーン

            初田製作所 ABC粉末消火器(蓄圧式)

            初田製作所 ABC粉末消火器(蓄圧式)

              キッチンアイ ルビーレッド

              キッチンアイ ルビーレッド

                ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-20X

                ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-20X

                  住宅用強化液

                  住宅用強化液

                    クリーンルーム用消火器

                    クリーンルーム用消火器

                      自動車用ABC粉末消火器

                      自動車用ABC粉末消火器

                        ABCステンレス製(蓄圧式)消火器

                        ABCステンレス製(蓄圧式)消火器

                          蓄圧式粉末消火器 PEP-10N

                          蓄圧式粉末消火器 PEP-10N

                            メーカー マルヤマエクセル MORITA(モリタ防災テック) 日本ドライケミカル 初田製作所 MORITA(モリタ防災テック) 初田製作所 MORITA(モリタ防災テック) ヤマトプロテック マルヤマエクセル アズワン 初田製作所 ヤマトプロテック 初田製作所
                            通常価格 17,167円 109,192円 66,863円 10,676円 14,145円 13,062円 14,145円 6,611円 10,817円 37,050円 20,004円 19,275円 6,492円
                            通常出荷日 1日目   2日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   45日目   5日目~   1日目   4日目  
                            商品タイプ 消火器 消火器 消火器 消火器 消火器 消火器 消火器 消火器 - 消火器 消火器 - 消火器
                            仕様 加圧式 加圧式 蓄圧式 蓄圧式 - 蓄圧式 - 蓄圧式 - - 蓄圧式 - 蓄圧式
                            消化剤タイプ 粉末 粉末 粉末 粉末 - 粉末 - 粉末 - 強化液 粉末 - 粉末
                            ストップ機能 - - - - - -
                            放射時間(秒) 約15 約36 約36 13 約12 - 約12 - 約22秒(20℃) 約21(20℃) - - 15

                            ABC粉末消火器(加圧式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            消火器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました