(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型ABC粉末消火器 (蓄圧式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大型ABC粉末消火器 (蓄圧式)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
66,863円
税込単価
73,549円

【特長】・電気設備のある場所やボイラー室での使用に適しています。【用途】・適用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    消火器
  • 仕様:
    蓄圧式
  • 消化剤タイプ:
    粉末
  • ストップ機能:
  • 放射時間(秒):
    約36
  • 薬剤量(kg):
    20
  • JANコード:
    4944424400670
  • トラスココード:
    772-9880
  • 質量(g):
    38000.0
  • 高さ(mm):
    900
  • 放射距離(m):
    3~8
  • 設計標準使用期限:
    10年
  • 詳細仕様:
    リサイクルシール付
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

PAN-50WXE 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PAN-50WXE

1台

1個

66,863( 73,549円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気設備のある場所やボイラー室での使用に適しています。
【用途】
・適用火災:普通火災・油火災・電気火災。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型ABC粉末消火器 (蓄圧式)の型番PAN-50WXEのページです。
型番PAN-50WXEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型ABC粉末消火器 (蓄圧式)

大型ABC粉末消火器 (蓄圧式)

    ABC粉末消火器(加圧式)

    ABC粉末消火器(加圧式)

      大型ABC粉末消火器(加圧式)

      大型ABC粉末消火器(加圧式)

        初田製作所 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)PEP-4V

        初田製作所 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)PEP-4V

          ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-20X

          ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-20X

            ヤマトプロテック 二酸化炭素消火器 YC

            ヤマトプロテック 二酸化炭素消火器 YC

              初田製作所 ABC粉末消火器(蓄圧式)

              初田製作所 ABC粉末消火器(蓄圧式)

                蓄圧式粉末消火器 PEP-10N

                蓄圧式粉末消火器 PEP-10N

                  キッチンアイ ルビーレッド

                  キッチンアイ ルビーレッド

                    自動車用ABC粉末消火器

                    自動車用ABC粉末消火器

                      キッチンアイ エメラルドグリーン

                      キッチンアイ エメラルドグリーン

                        自動車用ABC粉末消火器 (蓄圧式)

                        自動車用ABC粉末消火器 (蓄圧式)

                          ABCステンレス製(蓄圧式)消火器

                          ABCステンレス製(蓄圧式)消火器

                            メーカー 日本ドライケミカル マルヤマエクセル MORITA(モリタ防災テック) 初田製作所 ヤマトプロテック ヤマトプロテック 初田製作所 初田製作所 MORITA(モリタ防災テック) 初田製作所 MORITA(モリタ防災テック) 日本ドライケミカル ヤマトプロテック
                            通常価格 66,863円 17,167円 109,192円 10,676円 6,611円 32,831円 13,062円 6,492円 14,145円 20,004円 14,145円 16,626円 19,275円
                            通常出荷日 4日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   5日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 消火器 消火器 消火器 消火器 消火器 消火器 消火器 消火器 消火器 消火器 消火器 消火器 -
                            仕様 蓄圧式 加圧式 加圧式 蓄圧式 蓄圧式 蓄圧式 蓄圧式 蓄圧式 - 蓄圧式 - 加圧式 -
                            消化剤タイプ 粉末 粉末 粉末 粉末 粉末 二酸化炭素 粉末 粉末 - 粉末 - 粉末 -
                            ストップ機能 - - - -
                            放射時間(秒) 約36 約15 約36 13 - - - 15 約12 - 約12 - -

                            大型ABC粉末消火器 (蓄圧式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            消火器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました