(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ABC粉末消火器 蓄圧式 薬剤量 1.2~3.5kg

型番:MEA4
ABC粉末消火器 蓄圧式 薬剤量 1.2~3.5kg チクアツシキフンマツショウカキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,948円
税込単価
12,043円

【特長】・軽くてサビにくいアルミ製消火器です。・アルミを採用することで総重量を...

詳細情報を確認する

Loading...

カタログを表示

MEA4の仕様・寸法情報

商品タイプ消火器仕様蓄圧式
消化剤タイプ粉末ストップ機能
放射時間(秒)約13薬剤量(kg)1.2
JANコード4562410910097トラスココード773-0527
高さ(mm)385放射距離(m)3~5
質量(g)2000.0材質1-
設計標準使用期限10年詳細仕様マンション・ビル・一般工場等、リサイクルシール付
耐用年数10年使用温度範囲(℃)-30+40
内容量1本 - -

型番リスト

型番
商品タイプ
仕様
消化剤タイプ
ストップ機能
放射時間(秒)
薬剤量(kg)
JANコード
トラスココード
高さ(mm)
放射距離(m)
質量(g)
材質1
設計標準使用期限
詳細仕様
耐用年数
使用温度範囲(℃)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MEA4

消火器
蓄圧式
粉末
約13
1.2
4562410910097
773-0527
385
3~5
2000.0
-
10年
マンション・ビル・一般工場等、リサイクルシール付
10年
-30+40
1本

1個

10,948( 12,043円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くてサビにくいアルミ製消火器です。
・アルミを採用することで総重量を約20%減量し、より扱いやすさを実現しています。
・アルミ地を活かした継ぎ目のない美しいフォルムです。
・視認しやすい書体と色使いのユニバーサルデザインを採用しています。
・優れた耐久性。
・一体成型容器で圧漏れリスクを大幅低減。
・耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装。
・湿気を逃がす底部マジックホール。
【用途】
・業務用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ABC粉末消火器 蓄圧式 薬剤量 1.2~3.5kgの型番MEA4のページです。
型番MEA4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ABC粉末消火器 蓄圧式 薬剤量 1.2~3.5kg

ABC粉末消火器 蓄圧式 薬剤量 1.2~3.5kg

    ABC中性強化液消火器 蓄圧式 薬剤量 2kg・3kg

    ABC中性強化液消火器 蓄圧式 薬剤量 2kg・3kg

      日本ドライケミカル ABC粉末消火器(加圧式)PAN-4A3/PAN-6A3

      日本ドライケミカル ABC粉末消火器(加圧式)PAN-4A3/PAN-6A3

        ステンレス蓄圧式ABC粉末消火器

        ステンレス蓄圧式ABC粉末消火器

          ABCステンレス製(蓄圧式)消火器

          ABCステンレス製(蓄圧式)消火器

            初田製作所 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)PEP-4V

            初田製作所 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)PEP-4V

              3.0L訓練用消火器

              3.0L訓練用消火器

                住宅用強化液

                住宅用強化液

                  ABC粉末消火器(加圧式)

                  ABC粉末消火器(加圧式)

                    ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-10NX

                    ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-10NX

                      ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-20X

                      ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-20X

                        メーカー MORITA(モリタ防災テック) MORITA(モリタ防災テック) 日本ドライケミカル マルヤマエクセル ヤマトプロテック 初田製作所 エスコ マルヤマエクセル マルヤマエクセル ヤマトプロテック ヤマトプロテック
                        通常価格 7,204円 14,174円 10,155円 12,521円 19,275円 10,676円 22,363円 10,817円 17,167円 9,239円 6,611円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   1日目  

                        ABC粉末消火器 蓄圧式 薬剤量 1.2~3.5kgのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        MEA10B
                        MEA6
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        商品タイプ 仕様 消化剤タイプ ストップ機能 放射時間
                        (秒)
                        薬剤量
                        (kg)
                        JANコード トラスココード 高さ(mm) 放射距離(m) 質量(g) 材質1 設計標準使用期限 詳細仕様 耐用年数 使用温度範囲
                        (℃)
                        内容量

                        10,170円

                        ( 11,187円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        ----約1434589998361905114-90354403~63900本体:アルミニウム製10年----

                        7,204円

                        ( 7,924円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        消火器蓄圧式粉末約1524562410910080773-05354654~72900.0--マンション・ビル・一般工場等、リサイクルシール付10年-30+401本
                        型番
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        商品タイプ 仕様 消化剤タイプ ストップ機能 放射時間
                        (秒)
                        薬剤量
                        (kg)
                        JANコード トラスココード 高さ(mm) 放射距離(m) 質量(g) 材質1 設計標準使用期限 詳細仕様 耐用年数 使用温度範囲
                        (℃)
                        内容量

                        消火器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト