(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

業務用洗剤 グリースサットル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GRSST5J
業務用洗剤 グリースサットル ギョウムヨウセンザイ グリースサットル

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,879円
税込単価
2,067円

【特長】・しつこい油汚れに最適です。・「パワフルな洗浄力」でも価格は「リーズナ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗浄剤
  • 洗浄:
    原液~20倍希釈
  • 除菌:
    原液~10倍希釈

型番

GRSST5J 解除

Loading...

 
カタログを表示

GRSST5J の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GRSST5J

4903301203766
472-9927
5.1
1個(5kg)

1個

1,879( 2,067円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・しつこい油汚れに最適です。
・「パワフルな洗浄力」でも価格は「リーズナブル」です。
・泡もちアップで垂直面のお掃除が楽になります。
・除菌効果もあります。
・好評な5kgに続き、さらにお得な大容量20kgが登場しました。
【用途】
・油汚れ用強力洗剤。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用洗剤 グリースサットルの型番GRSST5Jのページです。
型番GRSST5Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

業務用洗剤 グリースサットル

業務用洗剤 グリースサットル

    クリーンルーム用洗浄剤 2L

    クリーンルーム用洗浄剤 2L

      機械器具洗浄剤 アルコノールTS

      機械器具洗浄剤 アルコノールTS

        石ピカ

        石ピカ

          トレールンA

          トレールンA

            くろすくり~ん

            くろすくり~ん

              アクトリン

              アクトリン

                トレールンO

                トレールンO

                  業務用厨房機器洗剤 強力ルック

                  業務用厨房機器洗剤 強力ルック

                    業務用厨房機器洗剤 クレンザー

                    業務用厨房機器洗剤 クレンザー

                      グリラー鉱油用

                      グリラー鉱油用

                        水性UVカットクリアつや消し

                        水性UVカットクリアつや消し

                          ラボ洗浄剤 Cica Clean

                          ラボ洗浄剤 Cica Clean

                            メーカー LION アズワン サラヤ テムスケミカル テムスケミカル テムスケミカル テムスケミカル テムスケミカル LION LION 横浜油脂工業 ターナー色彩 ケニス
                            通常価格 1,879円 11,400円 13,064円 14,352円 2,899円 15,360円 5,402円 4,390円 2,056円 2,245円 18,696円 18,021円 2,813円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   3日目   1日目   1日目   3日目   5日目   4日目~  
                            商品タイプ 洗浄剤 - 洗浄剤 保護剤 洗浄剤 洗浄剤 洗浄剤 洗浄剤 洗浄剤 その他 - - -
                            洗浄 原液~20倍希釈 - - - - - - - - - - - -
                            除菌 原液~10倍希釈 - - - - - - - - - - - -

                            業務用洗剤 グリースサットルのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            油汚れに
                            評価 4.0満足度:4.02021/12/28
                            設備や室内の油汚れの洗浄に使っています。
                            洗剤の量も多くてコスト面でも助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械油の除去
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/04
                            よく油が落ちます。値段も安いので満足です。
                            スプレーボトルに入れ替えて使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            油汚れの除去
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/05
                            有名メーカーの洗剤より、油汚れが良く落ちます。価格も満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GRSST20J
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量
                            (kg)
                            内容量

                            6,459円

                            ( 7,105円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4903301207382472-991921.31個(20kg)

                            産業用洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました