(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

業務用厨房機器洗剤 強力ルック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

業務用厨房機器洗剤 強力ルック

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,056円
税込単価
2,262円

【特長】・油汚れをパワフルに溶かして、汚れをしっかり落とします。・マイルドで清...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗浄剤
  • JANコード:
    4903301177708
  • トラスココード:
    261-1708
  • 仕様:
    原液使用
  • 内容量:
    1本(4L)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JSRG4M

1本(4L)

1個

2,056( 2,262円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油汚れをパワフルに溶かして、汚れをしっかり落とします。
・マイルドで清潔感のある、オレンジミントの香りです。
・フッ素コートやアルミ材質にも使用できます。
・レンジ・換気扇・グリルなど、厨房機器の洗浄に最適です。
・アルミ、フッ素コート、電磁調理器のトッププレートなど、幅広く使用できる油汚れ用洗浄剤です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用厨房機器洗剤 強力ルックの型番JSRG4Mのページです。
型番JSRG4Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

業務用厨房機器洗剤 強力ルック

業務用厨房機器洗剤 強力ルック

    くろすくり~ん

    くろすくり~ん

      石ピカ

      石ピカ

        アクトリン

        アクトリン

          業務用洗剤 グリースサットル

          業務用洗剤 グリースサットル

            トレールンA

            トレールンA

              業務用厨房機器洗剤 クレンザー

              業務用厨房機器洗剤 クレンザー

                クリーンルーム用洗浄剤 2L

                クリーンルーム用洗浄剤 2L

                  トレールンO

                  トレールンO

                    機械器具洗浄剤 アルコノールTS

                    機械器具洗浄剤 アルコノールTS

                      浴室用洗剤 バスルック

                      浴室用洗剤 バスルック

                        4.0Lボディソープ EA922KR-9

                        4.0Lボディソープ EA922KR-9

                          -40~1400゚C 焼付き防止剤

                          -40~1400゚C 焼付き防止剤

                            メーカー LION テムスケミカル テムスケミカル テムスケミカル LION テムスケミカル LION アズワン テムスケミカル サラヤ LION エスコ エスコ
                            通常価格 2,056円 15,360円 14,352円 5,402円 1,879円 2,899円 2,245円 11,400円 4,390円 13,064円 1,917円 5,040円 3,780円
                            通常出荷日 1日目   4日目   5日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 洗浄剤 洗浄剤 保護剤 洗浄剤 洗浄剤 洗浄剤 その他 - 洗浄剤 洗浄剤 - - -
                            JANコード 4903301177708 - - - - - 4903301155652 - - - - - -
                            トラスココード 261-1708 - - - - - 175-9302 - - - - - -
                            仕様 原液使用 - - - - - 原粉使用 - - - - - -
                            内容量 1本(4L) - - - - - 1箱(7.5kg×2袋) - - - - - -

                            業務用厨房機器洗剤 強力ルックのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            寮の炊事場に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/07
                            中国人研修生寮の炊事場が、食用油を多く使うため、大容量で安価なので、助かっております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            産業用洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました