(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エバック若草ユニットE(防炎) Eランナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エバック若草ユニットE(防炎) Eランナー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,760円
税込単価
53,636円

【特長】・若草の柔らかな感触とグリーンを再現しました。・いろいろな場所で使える...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    通路用マット
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 色:
    グリーン
  • 厚み(mm):
    20
  • JANコード:
    4903180302123
  • トラスココード:
    480-5003
  • 幅(mm):
    900
  • 長さ(m):
    9
  • 仕様:
    塩ビ不使用
  • 内容量:
    1巻

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

F-53-1-RS 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-53-1-RS

1巻

1個

48,760( 53,636円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・若草の柔らかな感触とグリーンを再現しました。
・いろいろな場所で使える汎用タイプです。
【用途】
・建築工事現場の通路、屋上やベランダなど。
・建築、工事現場の通路、ベランダ、屋上などに。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エバック若草ユニットE(防炎) Eランナーの型番F-53-1-RSのページです。
型番F-53-1-RSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エバック若草ユニットE(防炎) Eランナー

エバック若草ユニットE(防炎) Eランナー

    コインマット ロールタイプ 1000×2500mm

    コインマット ロールタイプ 1000×2500mm

      人工芝HCターフ 幅 1820mm

      人工芝HCターフ 幅 1820mm

        ダイヤマットAH 450mm×20m×3mm 411シリーズ

        ダイヤマットAH 450mm×20m×3mm 411シリーズ

          ミヅシマ ブラシマットL

          ミヅシマ ブラシマットL

            アルマット 411シリーズ

            アルマット 411シリーズ

              ダイヤマットGH 501シリーズ

              ダイヤマットGH 501シリーズ

                メーカー 山崎産業 トラスコ中山 萩原工業 アズワン ミヅシマ工業 アズワン アズワン
                通常価格 48,760円 34,796円 38,848円 39,682円 188円 36,745円 72,750円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   7日目   4日目   7日目   7日目  
                商品タイプ 通路用マット ノンスリップマット 通路用マット - 玄関マット - -
                形状 ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ - シートタイプ - -
                グリーン - - - - - -
                厚み(mm) 20 - - - - - -
                JANコード 4903180302123 - - - - - -

                エバック若草ユニットE(防炎) Eランナーのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました