(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

 セーフ・ティーグ マット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セーフ・ティーグ マット

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6,739円 ~ 19,099円
税込価格
7,413円 ~ 21,009円

【特長】・疲労軽減、滑り防止用マットのエコノミータイプです。・防炎適合品です。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    疲労軽減マット
  • 形状:
    シートタイプ
  • 色:
    グリーン
  • 幅(mm):
    900
  • 厚み(mm):
    5.5
  • 材質1:
    表面・裏面:塩化ビニール(PVC)
  • サイズ短辺(mm):
    900
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
サイズ長辺(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
4548623801278
430-7224
4400.0
1200
1枚

1個

13,480( 14,828円 )

1日目

1500
4548623801285
430-7216
5500
1500
1枚

1個

16,849( 18,534円 )

1日目

1800
4548623801292
430-7208
6600.0
1800
1枚

1個

19,099( 21,009円 )

1日目

600
4548623801254
430-7194
2200.0
600
1枚

2個

6,739( 7,413円 )

1日目

750
4548623801261
430-7186
2800.0
750
1枚

1個

8,081( 8,889円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・疲労軽減、滑り防止用マットのエコノミータイプです。
・防炎適合品です。防炎性能登録番号(E1120046)
【用途】
・組立ラインや厨房の作業場での疲労軽減、滑り防止用マット。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

 セーフ・ティーグ マット

セーフ・ティーグ マット

    3M セーフティーグマット2 緑 900mmX6m

    3M セーフティーグマット2 緑 900mmX6m

      テラモト ケミタングル ハード 緑 600×900

      テラモト ケミタングル ハード 緑 600×900

        粘着マット DP-2#7 ディスポーザブルタイプ

        粘着マット DP-2#7 ディスポーザブルタイプ

          ロンステップマット(裏地付)

          ロンステップマット(裏地付)

            吸油マット(再生タイプ)

            吸油マット(再生タイプ)

              コンドル 粘着マットDP-2 #15

              コンドル 粘着マットDP-2 #15

                ミヅシマ エクシータフマット 600×900mm ブラウン

                ミヅシマ エクシータフマット 600×900mm ブラウン

                  トラスコ中山 足腰マット 黒/グリーン

                  トラスコ中山 足腰マット 黒/グリーン

                    粘着マット DP-2#7 ゴムマットベース

                    粘着マット DP-2#7 ゴムマットベース

                      ハイペアロン(裏地付)

                      ハイペアロン(裏地付)

                        ダイヤモンド柄吸水マット(900×1500)

                        ダイヤモンド柄吸水マット(900×1500)

                          除菌マット(裏地付)

                          除菌マット(裏地付)

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン テラモト 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 ミヅシマ工業 トラスコ中山 山崎産業 テラモト ミスミ テラモト
                            通常価格 6,739円 64,149円 22,439円 10,445円 2,412円 6,137円 20,121円 9,833円 4,157円 10,509円 6,482円 13,214円 19,120円
                            通常出荷日 1日目   9日目   7日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 疲労軽減マット - - クリーンマット エントランスマット 吸油・吸水マット クリーンマット - 疲労軽減マット クリーンマット エントランスマット 吸油・吸水マット エントランスマット
                            形状 シートタイプ - - シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ - シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ
                            グリーン - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 900 - - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 5.5 - - - - - - - - - - - -

                            セーフ・ティーグ マット のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            作業台立ち位置用マット:箱詰め作業者
                            評価 4.0満足度:4.02017/07/31
                            ・疲労軽減の実感あり。
                            ・台車の往来もあるが薄いので気にならない。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました