(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用クッションマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業用クッションマット

  • 数量スライド割引
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,432円
税込単価
2,675円

【特長】・クッション性の高いマットで膝と足の負担を軽減します・床からの冷気を低...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    疲労軽減マット
  • 形状:
    シートタイプ
  • 色:
  • 幅(mm):
    910
  • 長さ(mm):
    455
  • 厚み(mm):
    10
  • JANコード:
    4905009264858
  • トラスココード:
    753-5970
  • 質量(g):
    310.000
  • 材質1:
    マット:塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム(NBR)
  • 材質2:
    滑り止めシート:塩化ビニール(PVC)、ポリエステル
  • サイズ短辺(mm):
    910
  • サイズ長辺(mm):
    455
  • 耐荷重:
    全体32kg、パイプ1本あたり:10kg
  • 内容量:
    1枚

型番

RSM-9145 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RSM-9145

1枚

2個

2,432( 2,675円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クッション性の高いマットで膝と足の負担を軽減します
・床からの冷気を低減し、足の冷えを防ぎます
・滑り止めシートがついているので、滑りにくくなっています
・床面保護や、工具置きにご利用いただけます
・工場の組立場、作業場、レジ・受付などに最適です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業用クッションマットの型番RSM-9145のページです。
型番RSM-9145に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業用クッションマット

作業用クッションマット

    ハイパーVシート

    ハイパーVシート

      階段用吸着マット

      階段用吸着マット

        ポリバックマンモス(TM)マット(ロールタイプ)

        ポリバックマンモス(TM)マット(ロールタイプ)

          すべりどめ強力パレットシート

          すべりどめ強力パレットシート

            らくらく粘着ぴたマット

            らくらく粘着ぴたマット

              ピグRマット ヘビーウェイト(ロールタイプ)

              ピグRマット ヘビーウェイト(ロールタイプ)

                ポリパックピグRエレファントマット(ロールタイプ)

                ポリパックピグRエレファントマット(ロールタイプ)

                  ハイパーVシート (非耐油性)

                  ハイパーVシート (非耐油性)

                    TRUSCO ノンスリップマット 90X1000cm 白

                    TRUSCO ノンスリップマット 90X1000cm 白

                      クラウンゼドラン コンフォートキング CK83848シリーズ

                      クラウンゼドラン コンフォートキング CK83848シリーズ

                        滑り止めマット すべりま専用

                        滑り止めマット すべりま専用

                          テラモト ダイヤマットグリッド ライトグリーン

                          テラモト ダイヤマットグリッド ライトグリーン

                            メーカー アイリスオーヤマ 日進ゴム ワタナベ工業 ニューピグコーポレーション MISM(ミズム) ワタナベ工業 ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション 日進ゴム トラスコ中山 アズワン リングスター テラモト
                            通常価格 2,432円 6,014円 3,031円 49,816円 1,030円 1,758円 42,235円 50,703円 3,223円 11,895円 11,200円 1,647円 81,092円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   4日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   8日目~   1日目   4日目  
                            商品タイプ 疲労軽減マット ノンスリップマット カーペット 吸油・吸水マット ノンスリップマット カーペット 吸油・吸水マット 吸油・吸水マット ノンスリップマット ノンスリップマット - ノンスリップマット -
                            形状 シートタイプ シートタイプ シートタイプ ロールタイプ シートタイプ シートタイプ ロールタイプ ロールタイプ シートタイプ ロールタイプ - シートタイプ -
                            - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 910 - - - - - - - - - - - -
                            長さ(mm) 455 - - - - - - - - - - - -

                            作業用クッションマットのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            作業デスクに
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/25
                            作業デスクの足元に敷いています。
                            寒い時期は床も冷えるのでこのマットを敷くだけで温度が変わります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クッション材として
                            評価 3.0満足度:3.02021/03/19
                            旋盤やマシニングなど、立ち仕事の負担を和らげるために購入しました。分厚いゴムだと思い込み購入しましたが、スポンジ?の様なタイプでしたので、キリコなどに困りそうです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました