(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸油マットDP-2 600mm×900mm(防炎・ロールタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吸油マットDP-2 600mm×900mm(防炎・ロールタイプ)【2個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,280円
税込単価
2,508円

吸油マット。【特長】・PET繊維が油、水を吸い取ります・機械油の発生する場所に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    吸油・吸水マット
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 色:
    グレー
  • 厚み(mm):
    3
  • JANコード:
    4903180600236
  • トラスココード:
    480-4813
  • 長さ(mm):
    900
  • 幅(mm):
    600
  • 仕様:
    塩ビ不使用
  • 油吸収量:
    1
  • ベース厚み(mm):
    3.4
  • 内容量:
    1S(2枚)

型番

F-140-6 解除

Loading...

PET繊維が油、水を吸い取る吸油マット

裏面

裏面

  • 使い切り
  • 吸油性
  • 吸水性
表面形状

表面形状

使用イメージ

使用イメージ

寸法

寸法図

寸法図

種別品番サイズ(mm)重量(kg)厚み(mm)
#6
(2枚入)
F-140-6(2枚入)600×900約0.46約3.0

材質 表面:PET(ニーパン不織布)、裏面:EVA

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-140-6

1S(2枚)

1パック

2個入り

2,280( 2,508円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

吸油マット。
【特長】
・PET繊維が油、水を吸い取ります
・機械油の発生する場所には適しません
【用途】
・スーパーの惣菜売り場や食品工場に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

吸油マットDP-2 600mm×900mm(防炎・ロールタイプ)の型番F-140-6のページです。
型番F-140-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸油マットDP-2 600mm×900mm(防炎・ロールタイプ)

吸油マットDP-2 600mm×900mm(防炎・ロールタイプ)

    吸油マットDP-2 910mm×20m(防炎・ロールタイプ)

    吸油マットDP-2 910mm×20m(防炎・ロールタイプ)

      トレビアンHC(裏地付)

      トレビアンHC(裏地付)

        テラモト ケミタングル ハード 緑 600×900

        テラモト ケミタングル ハード 緑 600×900

          テラモト ケミタングル ハード 灰 600×900

          テラモト ケミタングル ハード 灰 600×900

            吸油マットDP ロールタイプ

            吸油マットDP ロールタイプ

              カルナマット

              カルナマット

                メーカー 山崎産業 山崎産業 テラモト テラモト テラモト 山崎産業 テラモト
                通常価格 2,280円 52,937円 2,310円 22,439円 20,559円 60,536円 2,899円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   7日目   7日目   1日目   2日目~  
                商品タイプ 吸油・吸水マット 吸油・吸水マット エントランスマット - - 吸油・吸水マット -
                形状 ロールタイプ ロールタイプ シートタイプ - - ロールタイプ シートタイプ
                グレー グレー - - - グレー -
                厚み(mm) 3 3.4 - - - 3.2 -
                JANコード 4903180600236 4903180409402 - - - - -

                吸油マットDP-2 600mm×900mm(防炎・ロールタイプ)のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                結露や水漏れ時の吸水マットとして
                評価 5.0満足度:5.02019/07/09
                当社は浄水器メーカーです。配管接続部や本体の下に必要なサイズにカットして敷き、その上に結露や水漏れに反応できる漏水探知機を置いて使用するため選定し購入しています。吸収性などといった性能含め問題なく使用でき満足しています。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました