(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MISM 床保護マット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MISM 床保護マット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,500円
税込価格
4,950円

【特長】・ジョイント式で簡単に組み立てることができます。・組み立て後に分解が可...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    通路用マット
  • 形状:
    シートタイプ
  • カラー:
  • 厚み(mm):
    5
  • 質量(g):
    1650.0
  • 材質1:
    塩化ビニール樹脂(PVC)
  • 長さ(mm):
    500
  • 幅(mm):
    500
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

  • 材質:PVC(ポリ塩化ビニール)
  • 製造国:中国
型番メーカー品番品名規格(mm)
(幅×長さ×厚み)
カラー重量/枚
(g)
309050014YM-001床保護マット本体ハード5050500×500×51,650
309050015YM-002床保護マット本体ソフト5050500×500×51,650
MISM 床保護マット  製品特長1

表面は滑りにくい梨地加工。

MISM 床保護マット  製品特長2

裏面は滑りにくく水はけのよい凹凸加工。

■性能評価

評価項目評価基準試験結果
ハードタイプソフトタイプ
耐摩耗性JIS K 7204:1999(プラスチック-摩耗輪による摩耗試験方法)
摩耗輪を用いて1,000回転後摩耗させたときの質量変化を測定する。
※参考:コンクリートの摩耗量は約0.40mm。
平均値
0.0131mm
平均値
0.0134mm
耐荷重耐荷重性試験
試料を水平な床面に置き、直径100mmの当て板を介して鉛直荷重を39,200N(4,000kgf)まで加え、試料の異状の有無を調べる。
適合
(異常なし)
適合
(異常なし)
防滑性JIS A 1454:2000 C.S.R(すべり抵抗係数)測定
床面と接触する面積が30cm2のすべり片に、20kgの荷重をかけて斜め上に引っ張り、滑り抵抗係数を測定する。0.4以上で適合とする。
※この数値で0.40以上がすべりにくいとされています。
乾燥状態:適合
湿潤状態:適合
湿潤状態(水+ダスト):適合
乾燥状態:適合
湿潤状態:適合
湿潤状態(水+ダスト):適合
色堅ろう度JIS K 7102 着色プラスチック材料のカーボンアーク燈光に対する色堅ろう度試験方法
紫外線照射を行った試験品についてJIS L 0804に定める変退色用グレースケールを用いて色堅ろう度(色褪せなど)の判定を行う。
※色堅ろう度は1-5級で表し、数値が大きいほど堅ろう度が高く、数値が小さいほど堅ろう度は低い。
5級5級
防炎性能45°エアーミックスバーナー法
30秒エアーミックスバーナー(24mm)で加熱し、炭化長最大:10.0cm以下残炎時間:20秒以下であれば合格。
適合
試験番号
E1150149
適合
試験番号
E1150150

※数値は試験値であり、保証値ではありません。

使用方法・使用事例

使用事例

■組合せ例:2m×3m(6m2の場合)

MISM 床保護マット  使用事例
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
タイプ
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ハード本駒
4945274101069
770-4496
1枚

1個

4,500( 4,950円 )

1日目

ソフト本駒
4945274101168
770-4500
1枚

1個

4,500( 4,950円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジョイント式で簡単に組み立てることができます。
・組み立て後に分解が可能で、繰り返しご使用できます。
・重量物によるキズ、汚れから床を守ります。
・縁駒を付けることで、より安全・快適に使用できます。
【用途】
・倉庫・工場の荷物運搬・搬入口作業場の床保護用マット。
・渡り廊下、ロッカールーム、立ち仕事をする作業場などの底冷え防止に最適。
・レンタルスペースでイベント・行事・作業などの床保護に最適。
・車、バイク、自転車販売店の展示作業スペースに最適。
・DIY・趣味などの作業スペースの床面保護に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MISM 床保護マット

MISM 床保護マット

    タイルカーペット

    タイルカーペット

      クラウンゼドラン コンフォートキング CK83848シリーズ

      クラウンゼドラン コンフォートキング CK83848シリーズ

        ハイパーVシート (非耐油性)

        ハイパーVシート (非耐油性)

          足腰マット ジョイントタイプ延長ピース

          足腰マット ジョイントタイプ延長ピース

            ミヅシマ アルマット

            ミヅシマ アルマット

              エバック サンステップマット(屋外用マット)

              エバック サンステップマット(屋外用マット)

                人工芝

                人工芝

                  ハイパーVシート (耐油性)

                  ハイパーVシート (耐油性)

                    2mm 硬質フェルト

                    2mm 硬質フェルト

                      滑り止めマット すべりま専用

                      滑り止めマット すべりま専用

                        メーカー MISM(ミズム) エスコ アズワン 日進ゴム カーボーイ ミヅシマ工業 山崎産業 ワタナベ工業 日進ゴム エスコ リングスター
                        通常価格 4,500円 18,000円 11,200円 3,223円 8,500円 33,120円 2,371円 25,845円 3,097円 369円 1,647円
                        通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 8日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目~   5日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目  
                        商品タイプ 通路用マット カーペット - ノンスリップマット 疲労軽減マット ノンスリップマット 玄関マット 通路用マット ノンスリップマット - ノンスリップマット
                        形状 シートタイプ シートタイプ - シートタイプ - ロールタイプ シートタイプ ロールタイプ シートタイプ - シートタイプ
                        カラー - - - - - - - - - -
                        厚み(mm) 5 - - - - - - - - - -
                        質量(g) 1650.0 - - - - - - - - - -

                        MISM 床保護マットのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました