(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコペールEM本体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:00409
エコペールEM本体 エコペールEMホンタイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,680円
税込単価
4,048円

【特長】・グリーン購入法対象商品です。・本体側面の凸凹は強度を兼ね備え、ポリ袋...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 用途:
    ペールタイプ
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 耐熱温度:
    -10℃~120℃
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ用途容量
00411ゴミ箱ペールタイプ45L
00408ゴミ箱ペールタイプ90L
00409ゴミ箱ペールタイプ70L
商品情報を表示

00409 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
JANコード
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

00409

70
4973221004095
478-7013
2449
530
540
530
1個
10

1個

3,680( 4,048円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリーン購入法対象商品です。
・本体側面の凸凹は強度を兼ね備え、ポリ袋止め付です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エコペールEM本体の型番00409のページです。
型番00409に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコペールEM本体

エコペールEM本体

    セレクトペ-ルNC-45本体

    セレクトペ-ルNC-45本体

      ファブ 本体 グレー

      ファブ 本体 グレー

        リサイクルトラッシュ ECO-90 本体のみ

        リサイクルトラッシュ ECO-90 本体のみ

          半透明PPペール(丸型) 本体

          半透明PPペール(丸型) 本体

            屋内用ステンレス製屑入れ(角型) DK-030

            屋内用ステンレス製屑入れ(角型) DK-030

              メーカー 新輝合成 新輝合成 新輝合成 山崎産業 トラスコ中山 テラモト
              通常価格 2,143円 2,078円 2,466円 7,800円 2,957円 118,250円
              通常出荷日 1日目   2日目   7日目   1日目   1日目~   4日目  
              商品タイプ ゴミ箱 ゴミ箱 - ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱
              用途 ペールタイプ ペールタイプ - - - ペールタイプ
              材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - -
              グリーン購入法適合品 適合 - - - - -
              耐熱温度 -10℃~120℃ - - - - -

              エコペールEM本体のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              00408
              00411
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?容量
              (L)
              JANコード トラスココード 質量(g) 奥行(mm) 間口(mm) 高さ(mm) 内容量

              4,304円

              ( 4,734円 )
              1個 あり

              1日目

              10904973221004088478-70053000530540660-

              2,143円

              ( 2,357円 )
              1個 あり

              1日目

              10454973221004118478-70301600430440500-

              ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました