(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パッドホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パッドホルダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,042円
税込単価
7,746円

【特長】・床の隅や幅木、壁面、ガラス面などのクリーニングの立作業用です。・茶パ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    ドライワイパー
  • 幅(mm):
    227
  • 長さ(mm):
    31
  • その他:
    スペア
  • 奥行(mm):
    95
  • JANコード:
    0048011085425
  • トラスココード:
    000-1601
  • 質量(g):
    200.000
  • 材質1:
    甲:ABS樹脂
  • 材質2:
    スポンジ:ポリエステル繊維
  • 仕様:
    替パッド:ABRA CLOTH、ハンドブロック「6473」用替パッド
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6472

1個

1個

7,042( 7,746円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・床の隅や幅木、壁面、ガラス面などのクリーニングの立作業用です。
・茶パッド(サビ取り用)、白パッド(装飾磨き用)各1枚付です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パッドホルダーの型番6472のページです。
型番6472に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パッドホルダー

パッドホルダー

    全長1380mm 床洗浄ブラシ(ラバー付/2個)

    全長1380mm 床洗浄ブラシ(ラバー付/2個)

      メーカー スリーエムジャパン エスコ
      通常価格 7,042円 6,670円
      通常出荷日 1日目   2日目   当日出荷可能
      商品タイプ1 ドライワイパー -
      幅(mm) 227 -
      長さ(mm) 31 -
      その他 スペア -
      奥行(mm) 95 -

      パッドホルダーのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました