(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

落書き落とし剤 消すぞーくん

落書き落とし剤 消すぞーくん

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,922円
税込単価
2,114円

【特長】・浸透性がよく、短時間で落書きを浮き上がらせ、簡単に除去することができ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーナー
  • 用途:
    その他
  • 容量:
    420ml
  • JANコード:
    4955473993884
  • トラスココード:
    479-8082
  • 質量(g):
    430.000
  • 材質1:
    主成分:グリコール系溶剤
  • 標準使用量:
    3.5~4.0[[平米]]
  • 内容量:
    1本

型番

9988-0.42 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプクリーナー用途その他
容量420mlJANコード4955473993884
トラスココード479-8082質量(g)430.000
材質1主成分:グリコール系溶剤標準使用量3.5~4.0[[平米]]
内容量1本RoHS ?10

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9988-0.42

1本
10

2個

1,922( 2,114円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・浸透性がよく、短時間で落書きを浮き上がらせ、簡単に除去することができます。
・塩素系の溶剤は使用しておりませんので安全です。
【用途】
・各種公共施設(公園、トイレ、地下道、歩道橋)、道路の構造物、シャッターの落書き落とし。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

落書き落とし剤 消すぞーくんの型番9988-0.42のページです。
型番9988-0.42に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

落書き落とし剤 消すぞーくん

落書き落とし剤 消すぞーくん

    ピカール 仏壇クリーナー 210ml

    ピカール 仏壇クリーナー 210ml

      トイレの洗浄 とう器クリーナー 業務用

      トイレの洗浄 とう器クリーナー 業務用

        ピカール グラスターゾルオート 420ml

        ピカール グラスターゾルオート 420ml

          500mlモップ用洗剤

          500mlモップ用洗剤

            ガラスクリーナー グラスターゾル

            ガラスクリーナー グラスターゾル

              420ml ガラスクリーナー

              420ml ガラスクリーナー

                ステンレスクリーナー ステングロス

                ステンレスクリーナー ステングロス

                  油汚れ用石けん αマルチクリーナーエコ 3L・20L

                  油汚れ用石けん αマルチクリーナーエコ 3L・20L

                    azuma CH909SPアズマジックスーパーマルチ付替

                    azuma CH909SPアズマジックスーパーマルチ付替

                      鍵穴クリーナー

                      鍵穴クリーナー

                        グラスターポリッシュ

                        グラスターポリッシュ

                          落書きクリーナー

                          落書きクリーナー

                            メーカー シントーファミリー 日本磨料工業 ミラコン 日本磨料工業 エスコ 日本磨料工業 エスコ ディバーシー トラスコ中山 アズマ工業 エスコ 日本磨料工業 トラスコ中山
                            通常価格 1,922円 1,063円 3,293円 986円 1,600円 460円 610円 1,600円 2,126円 1,017円 1,700円 4,207円 637円
                            通常出荷日 1日目   4日目   3日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目  
                            商品タイプ クリーナー クリーナー 洗剤 クリーナー 洗剤 クリーナー クリーナー クリーナー 洗剤 クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー
                            用途 その他 その他 住居用 ガラス用 その他 ガラス用 ガラス用 その他 機械、部品、設備、床用 住居用 その他 ガラス用 ガラス用
                            容量 420ml - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4955473993884 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 479-8082 - - - - - - - - - - - -

                            落書き落とし剤 消すぞーくんのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト