(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチ・ブライト  ノンリンスしみとりEX (カーペット用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スコッチ・ブライト ノンリンスしみとりEX (カーペット用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,990円
税込単価
2,189円

【特長】・油性、水性を問わず、カーペットの頑固なシミを簡単に落とせます。・特殊...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーナー
  • 用途:
    その他
  • 色:
    無色
  • 液性:
    弱アルカリ性(PH:10.4)
  • JANコード:
    4901690222542
  • トラスココード:
    000-2038
  • 質量(g):
    590.000
  • 材質1:
    主成分:非イオン系界面活性剤、有機溶剤
  • 容量(ml):
    480
  • 仕様:
    しみとりタイプ
  • 内容量:
    1本

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N/S-EX

1本

2個

1,990( 2,189円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油性、水性を問わず、カーペットの頑固なシミを簡単に落とせます。
・特殊メッシュスプレーによる細かな泡で狙ったシミに効果的に噴霧でき、周囲への洗剤の浸透を最小限に抑えます。
・配合された防汚成分の働きにより、残留洗剤による再汚染がないので、リンスが不要です。
・無リンタイプです。
【用途】
・トナー、靴クリーム、口紅、油性マジックの汚れ落とし。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ・ブライト ノンリンスしみとりEX (カーペット用)の型番N/S-EXのページです。
型番N/S-EXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ・ブライト  ノンリンスしみとりEX (カーペット用)

スコッチ・ブライト ノンリンスしみとりEX (カーペット用)

    スコッチ・ブライト  ステンレスクリーナーPボトル

    スコッチ・ブライト ステンレスクリーナーPボトル

      スコッチ・ブライト  シャープシューター

      スコッチ・ブライト シャープシューター

        アスファルトコンクリート用クリーナ 800ml

        アスファルトコンクリート用クリーナ 800ml

          洗濯用洗剤 超濃縮タイプ 詰替用ボトル

          洗濯用洗剤 超濃縮タイプ 詰替用ボトル

            400ml スプレー容器(EA922KD-9,9A用)

            400ml スプレー容器(EA922KD-9,9A用)

              サラヤ 薬液専用詰替容器 スプレーボトル 油汚れ強力洗浄剤500ml用

              サラヤ 薬液専用詰替容器 スプレーボトル 油汚れ強力洗浄剤500ml用

                カーペット専用シミ消し剤 YCM-水性シミ消しα

                カーペット専用シミ消し剤 YCM-水性シミ消しα

                  超濃縮洗たく洗剤 極洗 専用ボトル

                  超濃縮洗たく洗剤 極洗 専用ボトル

                    シンプルグリーン クリスタル5ガロン 詰替え式ボトル

                    シンプルグリーン クリスタル5ガロン 詰替え式ボトル

                      シーバイエス 強力油汚れ用洗浄剤 スーパーブレークアップTG 600ml

                      シーバイエス 強力油汚れ用洗浄剤 スーパーブレークアップTG 600ml

                        シンプルグリーン クリスタル500ml(詰替用)

                        シンプルグリーン クリスタル500ml(詰替用)

                          アズマジック コケ取り剤

                          アズマジック コケ取り剤

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン アサヒペン サラヤ エスコ サラヤ ユシロ化学 サラヤ ムラテックKDS ディバーシー ムラテックKDS アズマ工業
                            通常価格 1,990円 1,772円 1,270円 800円 886円 210円 430円 1,653円 1,436円 16,859円 943円 808円 991円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー 洗剤 - - 洗剤 洗剤 クリーナー 洗剤 クリーナー クリーナー
                            用途 その他 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 床・壁用 - - - - - 機械、部品、設備、床用 住居用 機械、部品、設備、床用 その他
                            無色 白色 無色 - - - - - - - - - -
                            液性 弱アルカリ性(PH:10.4) 中性(PH:6.5) アルカリ性(PH:13) - - - - - - - - - -
                            JANコード 4901690222542 4901690023965 4901690222580 - - - - - - - - - -

                            スコッチ・ブライト ノンリンスしみとりEX (カーペット用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました