(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチ・ブライト  ステンレスクリーナー & ポリッシュ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スコッチ・ブライト ステンレスクリーナー & ポリッシュ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,916円
税込単価
2,108円

【特長】・ステンレス、金属部分の汚れ落としと再汚染防止の保護効果があります。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーナー
  • 用途:
    機械、部品、設備、床用
  • 液性:
    弱アルカリ性(PH:10.5)
  • JANコード:
    4901690020735
  • トラスココード:
    361-3305
  • 質量(g):
    480
  • 材質1:
    主成分:水、ホワイトミネラルオイル
  • 容量(ml):
    420
  • pH値:
    10.5(アルカリ性)
  • 内容量:
    1本

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S/C

1本

4個

1,916( 2,108円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス、金属部分の汚れ落としと再汚染防止の保護効果があります。
・エアゾールタイプです。
・無リンです。
【用途】
・ステンレス表面のクリーニング、表面保護。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ・ブライト ステンレスクリーナー & ポリッシュ の型番S/Cのページです。
型番S/Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ・ブライト  ステンレスクリーナー & ポリッシュ

スコッチ・ブライト ステンレスクリーナー & ポリッシュ

    スコッチ・ブライト  トラブルシューター

    スコッチ・ブライト トラブルシューター

      スコッチ・ブライト  シトラスフォームクリーナー

      スコッチ・ブライト シトラスフォームクリーナー

        αマルチクリーナースプレー 420ml

        αマルチクリーナースプレー 420ml

          ステンレスクリーナー ステングロス

          ステンレスクリーナー ステングロス

            強力水溶性洗浄剤 αマルチクリーナー

            強力水溶性洗浄剤 αマルチクリーナー

              KURE メディゾール(無香性) 200ML

              KURE メディゾール(無香性) 200ML

                αエアコンクリーナー

                αエアコンクリーナー

                  クエン酸 500g入

                  クエン酸 500g入

                    azuma CH851 アズマジック 鏡用磨き剤

                    azuma CH851 アズマジック 鏡用磨き剤

                      290ml 網戸・エアコンフィルタークリーナー

                      290ml 網戸・エアコンフィルタークリーナー

                        SND 超音波洗浄器用洗剤 USC-702 2L

                        SND 超音波洗浄器用洗剤 USC-702 2L

                          クリーナー30

                          クリーナー30

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン トラスコ中山 ディバーシー トラスコ中山 呉工業 トラスコ中山 三商 アズマ工業 エスコ 三商 アズワン
                            通常価格 1,916円 1,926円 1,980円 926円 1,600円 1,809円 540円 719円 800円 522円 650円 6,986円 2,440円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目  
                            商品タイプ クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー 洗剤 - クリーナー - - クリーナー - クリーナー
                            用途 機械、部品、設備、床用 床・壁用 その他 機械、部品、設備、床用 その他 機械、部品、設備、床用 - 住居用 - - その他 - 住居用
                            液性 弱アルカリ性(PH:10.5) アルカリ性(PH:11.8) 弱アルカリ性(PH:9) - - - - - - - - - -
                            JANコード 4901690020735 4901690273940 4547452362226 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 361-3305 413-3366 361-3291 - - - - - - - - - -

                            スコッチ・ブライト ステンレスクリーナー & ポリッシュ のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            清掃仕上
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/20
                            機器搬入時の仕上に使用。手油などの汚れが良く落ち、フォームで垂れが少なく使いやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ステンレス製品の清掃&仕上げ
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/28
                            ステンレス製品の清掃&仕上げに使用いたしました。
                            ポリッシュが含まれているので非常にきれいに仕上がります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました