(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

銀器・銅製品ミガキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

銀器・銅製品ミガキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
385円
税込単価
424円

【特長】・銀・銅・錫などの柔らかい金属製品に使えます。使用後はサビの再発生を防...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーナー
  • 用途:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 容量:
    50g
  • JANコード:
    4975759205036
  • トラスココード:
    479-3897
  • 質量(g):
    75.000
  • 材質1:
    主成分:研磨剤、脂肪酸、界面活性剤、有機溶剤
  • 仕様:
    抗菌剤
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20503

1個

2個

385( 424円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・銀・銅・錫などの柔らかい金属製品に使えます。使用後はサビの再発生を防ぎ、変色しにくく光沢を維持します。
・サビの再発生を防ぎ光沢を維持します。
【用途】
・銀・銅など柔らかい金属製品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銀器・銅製品ミガキの型番20503のページです。
型番20503に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

銀器・銅製品ミガキ

銀器・銅製品ミガキ

    洗面台クリーナー

    洗面台クリーナー

      値札・荷札はがし シールフリー

      値札・荷札はがし シールフリー

        住宅用 カビ止め剤 MSS-105

        住宅用 カビ止め剤 MSS-105

          らくがき落とし

          らくがき落とし

            ノリクリンS シール・テープはがし剤

            ノリクリンS シール・テープはがし剤

              復活洗浄剤(サビ取り用)

              復活洗浄剤(サビ取り用)

                ガラスみがき スーパー鱗状痕落し MS-120

                ガラスみがき スーパー鱗状痕落し MS-120

                  墓石シャイン

                  墓石シャイン

                    シールストリッパー(住居用)

                    シールストリッパー(住居用)

                      メガネクリーナふきふき 40包

                      メガネクリーナふきふき 40包

                        ペイントクリン 1リットル

                        ペイントクリン 1リットル

                          ステンレスメッキミガキ

                          ステンレスメッキミガキ

                            メーカー ソフト99コーポレーション ソフト99コーポレーション ワイエステック ミラコン ワイエステック ワイエステック カンペハピオ ミラコン 高森コーキ ワイエステック 小林製薬 ワイエステック ソフト99コーポレーション
                            通常価格 385円 505円 643円 693円 723円 558円 2,060円 786円 548円 457円 951円 4,740円 385円
                            通常出荷日 1日目   2日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   2日目   3日目   4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ クリーナー クリーナー はく離剤 洗剤 クリーナー はく離剤 クリーナー 洗剤 クリーナー はく離剤 クリーナー クリーナー クリーナー
                            用途 その他 その他 住居用 住居用 - 住居用 - ガラス用 その他 住居用 ガラス用 住居用 その他
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            容量 50g 120ml - - - - - - - - - - 50g
                            JANコード 4975759205036 4975759205128 - - - - - - - - - - 4975759205043

                            銀器・銅製品ミガキのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました