(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

業務用ボトル専用小分けキャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

業務用ボトル専用小分けキャップ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
89円
税込単価
98円

【特長】・花王業務用品各種の小分け用キャップです。【用途】・2L、4.5L、5...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    床・壁用
  • その他:
    オプション
  • 内容量:
    1個
  • JANコード:
    4901301506108
  • トラスココード:
    485-4608
  • 質量(kg):
    0.01

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

506108

10

20個

89( 98円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・花王業務用品各種の小分け用キャップです。
【用途】
・2L、4.5L、5L、5kgボトル用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用ボトル専用小分けキャップの型番506108のページです。
型番506108に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

業務用ボトル専用小分けキャップ

業務用ボトル専用小分けキャップ

    4.5L  食器用洗剤(ワンダフル)

    4.5L 食器用洗剤(ワンダフル)

      浴室・洗剤(バスマジックリン)

      浴室・洗剤(バスマジックリン)

        4.5L 住宅家具洗剤(マイペット)

        4.5L 住宅家具洗剤(マイペット)

          中性洗剤 業務用つめかえ容器

          中性洗剤 業務用つめかえ容器

            食器用洗剤(チャーミーV)

            食器用洗剤(チャーミーV)

              Kao BIB小分けコック 青

              Kao BIB小分けコック 青

                4.5L 食器用洗剤(キュキュット)

                4.5L 食器用洗剤(キュキュット)

                  塩素系厨房漂白剤(キッチンハイター)

                  塩素系厨房漂白剤(キッチンハイター)

                    食器用洗剤(ファミリーフレッシュ)

                    食器用洗剤(ファミリーフレッシュ)

                      3.5kgx4個 酸素系厨房漂白剤(キッチンワイドハイター)

                      3.5kgx4個 酸素系厨房漂白剤(キッチンワイドハイター)

                        5.0L 厨房機器・設備用洗剤(パワークリーンキーパー)

                        5.0L 厨房機器・設備用洗剤(パワークリーンキーパー)

                          メーカー 花王 エスコ エスコ エスコ 花王 エスコ 花王 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 89円 1,450円 2,960円 1,920円 463円 2,140円 261円 4,000円 635円 2,480円 13,690円 3,630円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 クリーナー - - 洗剤 - - - 洗剤
                          用途 床・壁用 その他 住居用 住居用 住居用 - - その他 - - - 機械、部品、設備、床用
                          その他 オプション - - - 詰替用 - オプション - - - - -
                          内容量 1個 - - - 1本(0.8L) - - - - - - -
                          JANコード 4901301506108 - - - 4901301500519 - 4901301322524 - - - - -

                          業務用ボトル専用小分けキャップのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          小さいボトルへ入れ替えのキャップ
                          評価 5.0満足度:5.02021/05/11
                          専用のキャップがあることを知らず、別の物を購入したら、サイズが合わず使用できずでした。
                          改めて検索して専用の物があったのでコレを購入しました。
                          専用はシンデレラフィット!

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました