(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチ・ブライト  トラブルシューター

スコッチ・ブライト トラブルシューター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,926円
税込単価
2,119円

【特長】・一般の洗浄では落ちにくい頑固な汚れや、幅木についた古いワックスの除去...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーナー
  • 用途:
    床・壁用
  • 液性:
    アルカリ性(PH:11.8)
  • サイズ(mm):
    直径67×高さ195
  • JANコード:
    4901690273940
  • トラスココード:
    413-3366
  • 質量(g):
    500
  • 材質1:
    主成分:水、有機溶剤、非イオン系界面活性剤
  • 容量(ml):
    420
  • 仕様:
    エアゾール、480mlph11.8
  • 内容量:
    1本

型番

T/SHOOTER 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプクリーナー用途床・壁用
液性アルカリ性(PH:11.8)サイズ(mm)直径67×高さ195
JANコード4901690273940トラスココード413-3366
質量(g)500材質1主成分:水、有機溶剤、非イオン系界面活性剤
容量(ml)420仕様エアゾール、480mlph11.8
内容量1本 - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T/SHOOTER

1本

4個

1,926( 2,119円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般の洗浄では落ちにくい頑固な汚れや、幅木についた古いワックスの除去に使用できる強力タイプのクリーナーです。
・垂直面にも使いやすい適度な粘性をもっています。
・無リンです。
【用途】
・床・幅木のワックスはく離。
・床の油膜取り、しつこい油汚れ取り。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ・ブライト トラブルシューター の型番T/SHOOTERのページです。
型番T/SHOOTERに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ・ブライト  トラブルシューター

スコッチ・ブライト トラブルシューター

    スコッチ・ブライト  シトラスフォームクリーナー

    スコッチ・ブライト シトラスフォームクリーナー

      スコッチ・ブライト  ステンレスクリーナー & ポリッシュ

      スコッチ・ブライト ステンレスクリーナー & ポリッシュ

        αマルチクリーナースプレー 420ml

        αマルチクリーナースプレー 420ml

          強力水溶性洗浄剤 αマルチクリーナー

          強力水溶性洗浄剤 αマルチクリーナー

            KURE メディゾール(無香性) 200ML

            KURE メディゾール(無香性) 200ML

              ステンレスクリーナー ステングロス

              ステンレスクリーナー ステングロス

                290ml 網戸・エアコンフィルタークリーナー

                290ml 網戸・エアコンフィルタークリーナー

                  αエアコンクリーナー

                  αエアコンクリーナー

                    落書きクリーナー

                    落書きクリーナー

                      クリーナー30

                      クリーナー30

                        azuma CH851 アズマジック 鏡用磨き剤

                        azuma CH851 アズマジック 鏡用磨き剤

                          クエン酸 500g入

                          クエン酸 500g入

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン トラスコ中山 トラスコ中山 呉工業 ディバーシー エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン アズマ工業 三商
                            通常価格 1,926円 1,980円 1,916円 926円 1,809円 540円 1,600円 650円 719円 637円 2,440円 522円 800円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   9日目  
                            商品タイプ クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー 洗剤 - クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー - -
                            用途 床・壁用 その他 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 - その他 その他 住居用 ガラス用 住居用 - -
                            液性 アルカリ性(PH:11.8) 弱アルカリ性(PH:9) 弱アルカリ性(PH:10.5) - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 直径67×高さ195 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4901690273940 4547452362226 4901690020735 - - - - - - - - - -

                            スコッチ・ブライト トラブルシューター のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト