(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチ・ブライト  シトラスフォームクリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スコッチ・ブライト シトラスフォームクリーナー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,980円
税込単価
2,178円

【特長】・天然のリモネンを主成分とした泡状のクリーナーです。・液ダレしにくいた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーナー
  • 用途:
    その他
  • 液性:
    弱アルカリ性(PH:9)
  • JANコード:
    4547452362226
  • トラスココード:
    361-3291
  • 質量(g):
    490.000
  • 材質1:
    主成分:天然リモネン
  • 容量(ml):
    480
  • 内容量:
    1本

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C/F

1本

4個

1,980( 2,178円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然のリモネンを主成分とした泡状のクリーナーです。
・液ダレしにくいため、壁面の汚れ落としにも最適です。
【用途】
・テープののり残り除去。
・換気扇などの油汚れの清掃。
・マジックインキなどの落書き除去。
・床に固まったガムの除去。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ・ブライト シトラスフォームクリーナー の型番C/Fのページです。
型番C/Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ・ブライト  シトラスフォームクリーナー

スコッチ・ブライト シトラスフォームクリーナー

    タフクリンガム

    タフクリンガム

      墓石シャイン

      墓石シャイン

        落書きクリーナー

        落書きクリーナー

          スーパーノリクリンスプレー

          スーパーノリクリンスプレー

            480ml シトラスフォームクリーナー

            480ml シトラスフォームクリーナー

              スコッチ・ブライト  ノンリンスしみとりEX (カーペット用)

              スコッチ・ブライト ノンリンスしみとりEX (カーペット用)

                マジックリン

                マジックリン

                  アズマジック コケ取り剤

                  アズマジック コケ取り剤

                    ガラスクリーナー透明

                    ガラスクリーナー透明

                      カビ取りクリーナー強力カビハイター

                      カビ取りクリーナー強力カビハイター

                        クリーン99-L

                        クリーン99-L

                          油汚れ落し キッチンクリーン

                          油汚れ落し キッチンクリーン

                            メーカー スリーエムジャパン ワイエステック 高森コーキ トラスコ中山 ワイエステック エスコ スリーエムジャパン アズワン アズマ工業 ソフト99コーポレーション 花王 アズワン ミラコン
                            通常価格 1,980円 643円 548円 637円 506円 2,240円 1,990円 360円 991円 513円 1,048円 3,030円 745円
                            通常出荷日 1日目   3日目   2日目   1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ クリーナー はく離剤 クリーナー クリーナー はく離剤 クリーナー クリーナー 洗剤 クリーナー クリーナー クリーナー 洗剤 洗剤
                            用途 その他 住居用 その他 ガラス用 住居用 床・壁用 その他 住居用 その他 ガラス用 住居用 その他 住居用
                            液性 弱アルカリ性(PH:9) - - - - - 弱アルカリ性(PH:10.4) - - - - - -
                            JANコード 4547452362226 - - - - - 4901690222542 - - - - - -
                            トラスココード 361-3291 - - - - - 000-2038 - - - - - -

                            スコッチ・ブライト シトラスフォームクリーナー のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました