(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アスファルトクリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アスファルトクリーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,483円
税込単価
18,131円

【特長】・原液噴霧後、洗い流すだけで簡単に洗浄できます。・強固に付着したアスフ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    その他
  • 詳細タイプ:
    液体
  • 容量:
    18L
  • JANコード:
    4979782037497
  • トラスココード:
    472-9862
  • 材質1:
    主成分:石油系溶剤、界面活性剤(非イオン系)
  • 仕様:
    アルカリ性
  • 内容量:
    1缶

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB16

1缶

1個

16,483( 18,131円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・原液噴霧後、洗い流すだけで簡単に洗浄できます。
・強固に付着したアスファルトも簡単に除去します。
・カラーアスファルトにも使用可能です。
【用途】
・アスファルトフィニッシャーなどに付着したアスファルトの洗浄、除去用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アスファルトクリーンの型番CB16のページです。
型番CB16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アスファルトクリーン

アスファルトクリーン

    ヤナギ研究所 グリス洗浄剤 JRK-GTA 18L缶

    ヤナギ研究所 グリス洗浄剤 JRK-GTA 18L缶

      B・Pクリーナー18L

      B・Pクリーナー18L

        10kg 冷温水配管腐食防錆剤(ポリレート) EA119-26

        10kg 冷温水配管腐食防錆剤(ポリレート) EA119-26

          アルボース バスクリーナー 18KG

          アルボース バスクリーナー 18KG

            18L 床洗浄剤・工業用(アルカリ性)

            18L 床洗浄剤・工業用(アルカリ性)

              10kg アルミフィンクリーナー中和剤

              10kg アルミフィンクリーナー中和剤

                18Lアスファルト用洗浄剤

                18Lアスファルト用洗浄剤

                  20kg 錆こぶ除去洗浄剤

                  20kg 錆こぶ除去洗浄剤

                    10kg 強力アルミフィンクリーナー

                    10kg 強力アルミフィンクリーナー

                      18L工業用強力油洗浄剤(アルカリ性)

                      18L工業用強力油洗浄剤(アルカリ性)

                        エスコ 10kg アルミフィンクリーナー EA115-38A

                        エスコ 10kg アルミフィンクリーナー EA115-38A

                          18L部品洗浄剤(工業用)

                          18L部品洗浄剤(工業用)

                            メーカー 横浜油脂工業 ヤナギ研究所 鈴木油脂工業 エスコ アルボース エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 16,483円 23,394円 26,138円 29,900円 5,850円 10,700円 13,964円 19,300円 36,828円 5,440円 19,900円 13,230円 38,190円
                            通常出荷日 1日目   5日目   8日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 洗剤 - - - - 洗剤 クリーナー 洗剤 洗剤 クリーナー 洗剤 クリーナー 洗剤
                            用途 その他 - - - - 床・壁用 その他 その他 その他 その他 機械、部品、設備、床用 その他 機械、部品、設備、床用
                            詳細タイプ 液体 - - - - - - - - - - - -
                            容量 18L - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4979782037497 - - - - - - - - - - - -

                            アスファルトクリーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました