(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力床用洗浄剤 ハイブリッドクリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強力床用洗浄剤 ハイブリッドクリーナー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,148円
税込単価
18,863円

【特長】・樹脂ワックスの皮膜の中に入り込んだ深い傷や黒ずみおよび黄ばみが除去で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーナー
  • 用途:
    その他
  • JANコード:
    4933934244256
  • トラスココード:
    768-4703
  • 容量(L):
    18
  • 質量(kg):
    19.8
  • 液性:
    アルカリ性
  • 内容量:
    1缶

型番

3120002221 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3120002221

1缶

1個

17,148( 18,863円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂ワックスの皮膜の中に入り込んだ深い傷や黒ずみおよび黄ばみが除去できます。
・樹脂ワックス皮膜の過剰な蓄積を防止し、はく離周期の延長やはく離作業の軽減ができます。
・PRTR法に非該当です。
【用途】
・樹脂ワックスの強力表面洗浄用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力床用洗浄剤 ハイブリッドクリーナーの型番3120002221のページです。
型番3120002221に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力床用洗浄剤 ハイブリッドクリーナー

強力床用洗浄剤 ハイブリッドクリーナー

    溶剤型万能洗浄剤 ハイパーチェリー

    溶剤型万能洗浄剤 ハイパーチェリー

      ガラス洗浄剤 ガラスクリーナー

      ガラス洗浄剤 ガラスクリーナー

        ピカール グラスター

        ピカール グラスター

          ユシロ マンション廊下専用クリーナー

          ユシロ マンション廊下専用クリーナー

            シーバイエス 便座除菌クリーナー ピュアレット 300ml

            シーバイエス 便座除菌クリーナー ピュアレット 300ml

              工場床の油汚れ用洗剤 トレルゾ

              工場床の油汚れ用洗剤 トレルゾ

                環境配慮型洗浄水 ハイパーアクア

                環境配慮型洗浄水 ハイパーアクア

                  エアコンマイスター

                  エアコンマイスター

                    ガラスクリーナー グランス 液体タイプ

                    ガラスクリーナー グランス 液体タイプ

                      バスマジックリン

                      バスマジックリン

                        イレーサーT 4Kg

                        イレーサーT 4Kg

                          1.2kg 厨房用強力つけおき洗剤 EA922KA-33

                          1.2kg 厨房用強力つけおき洗剤 EA922KA-33

                            メーカー ユシロ化学 ユシロ化学 ニイタカ 日本磨料工業 ユシロ化学 ディバーシー ユシロ化学 山崎産業 鈴木油脂工業 ディバーシー 花王 横浜油脂工業 エスコ
                            通常価格 17,148円 12,677円 1,733円 2,558円 13,806円 1,816円 29,819円 12,207円 9,401円 4,238円 2,703円 4,067円 1,750円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   2日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ クリーナー 洗剤 クリーナー クリーナー クリーナー - 洗剤 洗剤 洗剤 クリーナー - - 洗剤
                            用途 その他 床・壁用 ガラス用 ガラス用 床・壁用 - 床・壁用 住居用 その他 ガラス用 - - その他
                            JANコード 4933934244256 - - - 4933934900237 - 4933934900152 - - - - - -
                            トラスココード 768-4703 - - - 819-3512 - 768-4711 - - - - - -
                            容量(L) 18 - - - 18 - 18 - - - - - -

                            強力床用洗浄剤 ハイブリッドクリーナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました