(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CERA330X82
セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド【5個入り】 セラミックセンジョウヨウコウアッシュクメラミンパッド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,261円
税込単価
23,387円

【特長】・メラミンフォームの極細繊維がセラミックタイルの黒ずみの原因である細孔...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポリッシャー
  • 厚さ(mm):
    24
  • 内径(mm):
    82
  • 内容量:
    1箱(5枚)

型番

CERA330X82 解除

Loading...

 
カタログを表示

CERA330X82 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(インチ)
外径(mm)
適合本体
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CERA330X82

4549395305032
764-6852
800.000
13
330
13インチ用

1パック

5個入り

21,261( 23,387円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メラミンフォームの極細繊維がセラミックタイルの黒ずみの原因である細孔に入り込んだ汚れを除去します。
・独自の製品設計と加工・圧縮プロセスにより、従来品にない高い高耐久性を持っています。
【用途】
・セラミックタイルの黒ずみ落とし。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッドの型番CERA330X82のページです。
型番CERA330X82に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド

セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド

    (ポリシャー用パッド) 51ラインフロアパッド

    (ポリシャー用パッド) 51ラインフロアパッド

      床洗浄機用 ディスクパッド

      床洗浄機用 ディスクパッド

        ポリッシャー用替ブラシ

        ポリッシャー用替ブラシ

          ポリッシャー用ブラシ

          ポリッシャー用ブラシ

            ケルヒャー 床洗浄機用ローラーブラシ

            ケルヒャー 床洗浄機用ローラーブラシ

              ケルヒャー 床洗浄機用ディスクパッド

              ケルヒャー 床洗浄機用ディスクパッド

                (ポリシャー用ブラシ) 混毛ブラシ

                (ポリシャー用ブラシ) 混毛ブラシ

                  ポリシャー用パーツ フロアパッド(表面洗浄用)

                  ポリシャー用パーツ フロアパッド(表面洗浄用)

                    ポリッシャー 床洗浄機 幅(mm) 350

                    ポリッシャー 床洗浄機 幅(mm) 350

                      (ポリシャー用ブラシ) サングリツドブラシ

                      (ポリシャー用ブラシ) サングリツドブラシ

                        ポリシャー用パーツ フロアパッド(剥離用)

                        ポリシャー用パーツ フロアパッド(剥離用)

                          アマノ 自動床面洗浄機EG用パッド

                          アマノ 自動床面洗浄機EG用パッド

                            メーカー スリーエムジャパン 山崎産業 ケルヒャー 山崎産業 アマノ ケルヒャー ケルヒャー 山崎産業 アズワン アズワン 山崎産業 アズワン アマノ
                            通常価格 21,261円 24,500円 33,165円 16,982円 16,600円 9,800円 15,808円 8,718円 25,126円 161,447円 30,624円 25,216円 4,485円
                            通常出荷日 1日目   4日目~   4日目   1日目   1日目   1日目~   4日目~   6日目   8日目   8日目   5日目~   10日目   1日目~  
                            商品タイプ ポリッシャー その他 - ポリッシャー ポリッシャー - - - ポリッシャー ポリッシャー - ポリッシャー その他
                            厚さ(mm) 24 - - - - - - - - - - - -
                            内径(mm) 82 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1箱(5枚) - - - - - - - - - - - -

                            セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CERA380X82
                            CERA510X82
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 寸法(インチ) 外径(mm) 適合本体

                            24,388円

                            ( 26,827円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4549395305049764-68619001538015インチ用

                            37,798円

                            ( 41,578円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4549395305063764-688713002051020インチ用

                            床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました