(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シャワーフィードドライビングアッセンブリー(アルミ台)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SHOWERA380
シャワーフィードドライビングアッセンブリー(アルミ台) ポリッシャー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,100円
税込単価
39,710円

【特長】・シャンピングポリッシャーでの洗浄作業にも対応します。・フロアパッドや...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポリッシャー
  • 材質1:
    アルミダイキャスト
  • 材質2:
    ラバー
  • 材質3:
    ナイロン

型番

SHOWERA380 解除

Loading...

 
カタログを表示

SHOWERA380 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(インチ)
直径(mm)
仕様
適合本体
タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHOWERA380

四つ爪
4901690762284
759-2311
3000.000
15
380
アルミ台(クラッチプレート付)
-
四つ爪
1箱(1枚)

1個

36,100( 39,710円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャンピングポリッシャーでの洗浄作業にも対応します。
・フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。
【用途】
・シャンピングポリッシャー用パッド台。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャワーフィードドライビングアッセンブリー(アルミ台)の型番SHOWERA380のページです。
型番SHOWERA380に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャワーフィードドライビングアッセンブリー(アルミ台)

シャワーフィードドライビングアッセンブリー(アルミ台)

    ポリッシャー用フロアパッド ブラウンストリッパーパッド

    ポリッシャー用フロアパッド ブラウンストリッパーパッド

      ポリッシャー用フロアパッドブラックストリッピングパッド(黒) BLAシリーズ

      ポリッシャー用フロアパッドブラックストリッピングパッド(黒) BLAシリーズ

        ポリシャー用パーツ フロアパッド(表面洗浄用)

        ポリシャー用パーツ フロアパッド(表面洗浄用)

          ホワイトスーパーポリッシュパッド

          ホワイトスーパーポリッシュパッド

            ポリッシャー 床洗浄機 幅(mm) 350

            ポリッシャー 床洗浄機 幅(mm) 350

              (床洗浄機器) ツーブラシポリシヤー CPW-6

              (床洗浄機器) ツーブラシポリシヤー CPW-6

                コンドル (ポリシャー用備品)マイクロフアイバ-パツド 12インチ

                コンドル (ポリシャー用備品)マイクロフアイバ-パツド 12インチ

                  コンドル (ポリシャー用備品)マイクロフアイバ-パツド 14インチ

                  コンドル (ポリシャー用備品)マイクロフアイバ-パツド 14インチ

                    ケルヒャー フォームノズル

                    ケルヒャー フォームノズル

                      ミヅシマ 電気ポリシャー #8 階段用

                      ミヅシマ 電気ポリシャー #8 階段用

                        床洗浄機用 スクイジーゴム

                        床洗浄機用 スクイジーゴム

                          (床洗浄機器) ポリシャー CP-8型(階段用) 防滴タイプ

                          (床洗浄機器) ポリシャー CP-8型(階段用) 防滴タイプ

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン アズワン スリーエムジャパン アズワン 山崎産業 山崎産業 山崎産業 ケルヒャー ミヅシマ工業 ケルヒャー 山崎産業
                            通常価格 28,870円 12,860円 15,899円 25,126円 9,500円 161,447円 246,470円 3,647円 4,318円 53,547円 121,943円 13,240円 179,063円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   8日目   1日目~   8日目   4日目   5日目   6日目   1日目   6日目   1日目~   4日目  
                            商品タイプ ポリッシャー - - ポリッシャー - ポリッシャー ポリッシャー その他 その他 - ポリッシャー その他 ポリッシャー
                            材質1 アルミダイキャスト ナイロン ナイロン - ポリエステル - - - - - - - -
                            材質2 ラバー ポリエステル 合成樹脂系接着剤 - - - - - - - - - -
                            材質3 ナイロン 合成樹脂系接着剤 酸化アルミニウム砥粒 - - - - - - - - - -

                            シャワーフィードドライビングアッセンブリー(アルミ台)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SHOWER-B330
                            SHOWER-B380
                            SHOWERA455
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 寸法(インチ) 直径(mm) 仕様 適合本体 タイプ 内容量

                            28,870円

                            ( 31,757円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            三つ爪4901690762277406-28922550.00013330アルミ台(クラッチプレート付)AFP-120、AFP-120H、AFP-120T、AFP-120HT三つ爪1枚

                            36,100円

                            ( 39,710円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            三つ爪4901690762291406-29063000.00015380アルミ台(クラッチプレート付)AFP-140、AFP-140H、AFP-140T、AFP-140HT三つ爪1枚

                            42,073円

                            ( 46,280円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            四つ爪4901690762307759-23294600.00018455--四つ爪1箱(1枚)

                            床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました