(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンジン式高圧洗浄機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エンジン式高圧洗浄機

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
100,562円
税込単価
110,618円

【特長】・1.5mの高さまでなら吸水可能です。【用途】・トラクターの洗浄などに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    高圧洗浄機
  • 仕様:
    エンジンタイプ
  • 吐出水量(50Hz/60Hz)(L/min):
    8
  • 吐出圧力(50Hz/60Hz)(Mpa):
    14
  • 幅(mm):
    400
  • 奥行(mm):
    710
  • 高さ(mm):
    530
  • 給水量(L):
    8/分
  • 燃料タンク容量(L):
    3.6
  • 最大使用時間:
    約2時間
  • JANコード:
    4971770590632
  • トラスココード:
    770-8131
  • 仕様詳細:
    最高出力3.5kW。ワンタッチ接続式ガン。水道直結OK。
  • 燃料:
    無鉛ガソリン
  • エンジン:
    空冷4サイクルガソリンエンジン
  • 騒音値(dB):
    94~101
  • 内容量:
    1台

型番

JCE-1408UDX 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JCE-1408UDX

1個

100,562( 110,618円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1.5mの高さまでなら吸水可能です。
【用途】
・トラクターの洗浄などに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジン式高圧洗浄機の型番JCE-1408UDXのページです。
型番JCE-1408UDXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンジン式高圧洗浄機

エンジン式高圧洗浄機

    エンジン式高圧洗浄機SEC-1013-2N  (冷水タイプ)

    エンジン式高圧洗浄機SEC-1013-2N (冷水タイプ)

      アサダ 高圧洗浄機12/80G

      アサダ 高圧洗浄機12/80G

        エンジン式高圧洗浄機SEC-2Nタイプ  (冷水タイプ)

        エンジン式高圧洗浄機SEC-2Nタイプ (冷水タイプ)

          高圧洗浄機ジェットクリーン 開放型

          高圧洗浄機ジェットクリーン 開放型

            高圧洗浄機ジェットクリーン

            高圧洗浄機ジェットクリーン

              エンジン式高圧洗浄機SEC-1520-2N  (冷水タイプ)

              エンジン式高圧洗浄機SEC-1520-2N (冷水タイプ)

                スーパー工業 エンジン式高圧洗浄機SEC-3007-2N

                スーパー工業 エンジン式高圧洗浄機SEC-3007-2N

                  スーパー工業 エンジン式高圧洗浄機SEC-1616-2N

                  スーパー工業 エンジン式高圧洗浄機SEC-1616-2N

                    MEIHO 高圧洗浄機 エンジンタイプ

                    MEIHO 高圧洗浄機 エンジンタイプ

                      高圧洗浄機 冷水タイプ 吐出圧力(Mpa) 6.4/5.9(50HZ/60Hz)

                      高圧洗浄機 冷水タイプ 吐出圧力(Mpa) 6.4/5.9(50HZ/60Hz)

                        エンジン式冷水高圧洗浄機

                        エンジン式冷水高圧洗浄機

                          エンジン式高圧洗浄機SER-5 (3.7kW) (冷水タイプ)

                          エンジン式高圧洗浄機SER-5 (3.7kW) (冷水タイプ)

                            メーカー 工進 スーパー工業 アサダ スーパー工業 精和産業 精和産業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 ワキタ アリミツ 日本クランツレ スーパー工業
                            通常価格 100,562円 103,232円 172,908円 119,161円 273,199円 262,554円 282,185円 236,890円 291,377円 153,678円 44,808円 489,563円 255,620円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   4日目   8日目   8日目   8日目   5日目   5日目   4日目   4日目~  
                            商品タイプ 高圧洗浄機 高圧洗浄機 - 高圧洗浄機 高圧洗浄機 - 高圧洗浄機 - - 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機
                            仕様 エンジンタイプ エンジンタイプ - エンジンタイプ エンジンタイプ - エンジンタイプ - - エンジンタイプ 電動タイプ エンジンタイプ エンジンタイプ
                            吐出水量(50Hz/60Hz)(L/min) 8 - - - - - - - - - - - -
                            吐出圧力(50Hz/60Hz)(Mpa) 14 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 400 - - - - - - - - - - - -

                            エンジン式高圧洗浄機のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました