(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧洗浄機 FBN/FIN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高圧洗浄機 FBN/FIN

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,893円 ~ 45,116円
税込価格
20,782円 ~ 49,628円

【特長】・吐出圧力可変機能と抜群の静音性を兼ね備えた高圧洗浄機です・収納時は本...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
電源コード(m)
カラー
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
奥行(mm)
高さ(mm)
消費電力(W)
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
幅(mm)
最大許容圧力(MPa)
電源(V)
連続使用時間(h)
給水方式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.5
イエロー
4905009879274
828-8134
4000
本体:ポリプロピレン
150
380
1000
6/6
4.5/4.5
240
-
単相100
-
水道直結タイプ
1台

1個

18,893( 20,782円 )

1日目

約2.5
オレンジ
4967576312318
101-0999
5100
ポリプロピレン
260
580
1300
約9
270
230
12
AC100(50/60Hz共用)
-
水道直結タイプ
1台

1個

22,814( 25,095円 )

4日目

5
イエロー
4905009942909
474-0475
10000
本体:ポリプロピレン(PP)
290
360
1300
5~8.5/3.5~8.5
4~5.8/3.1~5.8
480
11
単相100
-
水道直結タイプ
1台

1個

26,091( 28,700円 )

1日目

5
ブラック/イエロー/シルバー
4905009926305
437-0074
13500
-
300
840
1200
8
5
300
-
単相100(50Hz)
-
水道直結/自吸式
1台

1個

45,116( 49,628円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吐出圧力可変機能と抜群の静音性を兼ね備えた高圧洗浄機です
・収納時は本体にランスと電源コードをセットしてコンパクトにまとめることができます
・ガンコな汚れから網戸の汚れまで幅広い場所の洗浄が可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧洗浄機 FBN/FIN

高圧洗浄機 FBN/FIN

    DC14.4V/18.0V [充電式]高圧洗浄機

    DC14.4V/18.0V [充電式]高圧洗浄機

      スーパー工業 ローリタンク 2000L

      スーパー工業 ローリタンク 2000L

        スーパー工業 ローリタンク 1200L

        スーパー工業 ローリタンク 1200L

          ローリタンク 1000L

          ローリタンク 1000L

            スーパー工業 ローリタンク 600L

            スーパー工業 ローリタンク 600L

              スーパー工業 ローリタンク 500L

              スーパー工業 ローリタンク 500L

                スーパー工業 ローリタンク 200L

                スーパー工業 ローリタンク 200L

                  スーパー工業 ローリタンク 300L

                  スーパー工業 ローリタンク 300L

                    スーパー工業 ローリタンク 3000L

                    スーパー工業 ローリタンク 3000L

                      スーパー工業 ローリタンク 100L

                      スーパー工業 ローリタンク 100L

                        スーパー工業 ガン式バルブ

                        スーパー工業 ガン式バルブ

                          IRIS 568834タンク式高圧洗浄機充電タイプ

                          IRIS 568834タンク式高圧洗浄機充電タイプ

                            メーカー アイリスオーヤマ エスコ スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 アイリスオーヤマ
                            通常価格 18,893円 47,048円 260,157円 113,438円 100,219円 45,793円 39,844円 23,907円 30,563円 450,141円 17,849円 19,177円 43,265円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 高圧洗浄機 高圧洗浄機 - - - - - - - - - その他 -
                            機能 冷水 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 電動タイプ バッテリータイプ - - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 - - - - - - - - - - - -

                            高圧洗浄機 FBN/FINのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました