(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

業務用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)容量35L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

業務用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)容量35L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
71,814円
税込単価
78,995円

【特長】・ウェットとドライの環境下でもフィルターを交換する必要がありません。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾湿両用
  • JANコード:
    5711145177179
  • トラスココード:
    776-0191
  • 質量(g):
    12500
  • 奥行(mm):
    460
  • 高さ(mm):
    730
  • 最大真空圧(kPa):
    20
  • 集じん容量(L):
    35
  • 消費電力(W):
    1250
  • 幅(mm):
    420
  • 最大風量([[M3]]/min):
    2.9
  • 電源コード長さ(m):
    15
  • 吸水量(L):
    24.5
  • 騒音値(dB):
    62
  • 電源(V):
    単相100
  • 電源コード:
    15
  • コンテナ容量:
    35L
  • 内容量:
    1台

型番

VL50035L 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VL50035L

1台
10

1個

71,814( 78,995円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウェットとドライの環境下でもフィルターを交換する必要がありません。
・片手で開閉操作が可能なヒンジ構造です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)容量35Lの型番VL50035Lのページです。
型番VL50035Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

業務用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)容量35L

業務用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)容量35L

    バキュームクリーナー VL500-35・55

    バキュームクリーナー VL500-35・55

      集塵機 VC-1100

      集塵機 VC-1100

        バキュームクリーナー&ブロア

        バキュームクリーナー&ブロア

          セミプロバック(乾湿両用)

          セミプロバック(乾湿両用)

            Power sonic ステンレスバキュームクリーナー NVC-20L

            Power sonic ステンレスバキュームクリーナー NVC-20L

              フィルター(布) SVC-150SVP用

              フィルター(布) SVC-150SVP用

                クリーナー SAV-110R

                クリーナー SAV-110R

                  掃除機 VP300 集塵容量(L) 8

                  掃除機 VP300 集塵容量(L) 8

                    バキュームクリーナー AERO21-01PC

                    バキュームクリーナー AERO21-01PC

                      メーカー ニルフィスクアドバンス アズワン アズワン CUSTOM KOBO 三立機器 パオック SK-11 アズワン アズワン アズワン
                      通常価格 71,814円 6,830円 18,711円 20,100円 100,635円 17,528円 598円 29,990円 46,865円 55,064円
                      通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   4日目   14日目   2日目   3日目   19日目   12日目   19日目  
                      商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 ブロワ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機
                      用途 乾湿両用 - 乾式 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 -
                      JANコード 5711145177179 - - - - - - - - -
                      トラスココード 776-0191 - - - - - - - - -
                      質量(g) 12500 - - - - - - - - -

                      業務用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)容量35Lのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました