(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

乾湿両用クリーナー(乾湿両用) オプションパーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5606101000
乾湿両用クリーナー(乾湿両用) オプションパーツ ソウジキヨウオプションパーツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,725円
税込単価
1,898円

【特長】・TVC-134A用パーツです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾湿両用
  • その他:
    オプション
  • 適合機種:
    TVC-134A
  • 内容量:
    1個

型番

5606101000 解除

Loading...

5606101000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
品名
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5606101000

モーター台
4989999372892
762-5189
376
1個

1個

1,725( 1,898円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TVC-134A用パーツです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

乾湿両用クリーナー(乾湿両用) オプションパーツの型番5606101000のページです。
型番5606101000に関する仕様情報を記載しております。

乾湿両用クリーナー(乾湿両用) オプションパーツのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2118001001
5606080000
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
品名 JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

3,600円

( 3,960円 )
1個 あり

4日目

押し手組品4989999395129772-8492650-

3,600円

( 3,960円 )
1個 あり

1日目

フレームセット4989999372885762-5171643-

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました