(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オールステンレス製ハンドパレットトラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オールステンレス製ハンドパレットトラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
655,839円
税込単価
721,423円

【特長】・油圧ユニットの細部までステンレス仕様です。・本体、ステンレス(SUS...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハンドパレットトラック
  • 均等荷重(kg):
    1500
  • フォーク寸法 幅(mm):
    153
  • フォーク高さ 最低(mm):
    80
  • フォーク高さ 最高(mm):
    200
  • 全高(mm):
    1193
  • ステアリングホイール(mm):
    ナイロン車輪:径175×幅63
  • ロードホイール(mm):
    ナイロン樹脂 径80×幅100(シングル車輪)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

BMS15SS-HL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
フォーク寸法 長さ(mm)
ハンドル
ジャバラ
フォーク(mm)間隔
トラスココード
全幅(mm)
A寸法(mm)
B寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BMS15SS-HL

810
214
453-0691
520
536
674
1台

1個

655,839( 721,423円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油圧ユニットの細部までステンレス仕様です。
・本体、ステンレス(SUS304)です。
【用途】
・食品・薬品の運搬作業、冷蔵庫内の運搬作業に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス製ハンドパレットトラックの型番BMS15SS-HLのページです。
型番BMS15SS-HLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オールステンレス製ハンドパレットトラック

オールステンレス製ハンドパレットトラック

    ハンドパレットトラック(ステンレス仕様) 低床タイプ

    ハンドパレットトラック(ステンレス仕様) 低床タイプ

      ハンドパレットトラック(ステンレス仕様) 2t用

      ハンドパレットトラック(ステンレス仕様) 2t用

        油圧式手動リフター パレットトラック 2t

        油圧式手動リフター パレットトラック 2t

          ハンドパレットトラック(超低床タイプ)

          ハンドパレットトラック(超低床タイプ)

            ステンレスハンドパレットトラック BMシリーズ

            ステンレスハンドパレットトラック BMシリーズ

              ハンドパレットトラック(低床タイプ)

              ハンドパレットトラック(低床タイプ)

                ローリフトトラック(電動走行・電動上昇・手動下降)

                ローリフトトラック(電動走行・電動上昇・手動下降)

                  キャッチパレットトラック 標準型

                  キャッチパレットトラック 標準型

                    キャッチパレットトラック 低床型

                    キャッチパレットトラック 低床型

                      ハンドパレットトラック(荷重700㎏)

                      ハンドパレットトラック(荷重700㎏)

                        キャッチパレットトラック TCP型

                        キャッチパレットトラック TCP型

                          メーカー スギヤス スギヤス トラスコ中山 和コーポレーション エスコ アズワン エスコ コレック をくだ屋技研 をくだ屋技研 エスコ をくだ屋技研
                          通常価格 655,839円 700,102円 376,760円 34,883円 153,120円 102,787円 106,020円 453,333円 85,766円 95,088円 94,070円 154,340円
                          通常出荷日 11日目   8日目~   14日目~   5日目   2日目   当日出荷可能 12日目   1日目~   当日出荷可能 7日目~   5日目~   5日目~   2日目   当日出荷可能 7日目  
                          商品タイプ ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック - ハンドパレットトラック - ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック
                          均等荷重(kg) 1500 1500 2000 2000 - - - 1200 - - - -
                          フォーク寸法 幅(mm) 153 153 160 150 - - - 160 - - - 150
                          フォーク高さ 最低(mm) 80 65 85 75 45 - 65 80 - 65 65 80
                          フォーク高さ 最高(mm) 200 165 200 190 135 - 185 180 - 185 185 180

                          オールステンレス製ハンドパレットトラックのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ハンドパレットトラックカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました