(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドパレットトラック 電池式スケール付

ハンドパレットトラック 電池式スケール付

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
529,707円
税込単価
582,678円

運搬と計量を同時にこなす作業効率の高いハンドトラック。【特長】・計量測定が可能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハンドパレットトラック
  • 均等荷重(kg):
    2000
  • フォーク寸法 幅(mm):
    180
  • フォーク寸法 長さ(mm):
    1150
  • フォーク高さ 最低(mm):
    85
  • フォーク高さ 最高(mm):
    200
  • JANコード:
    4989999543957
  • トラスココード:
    773-1370
  • 質量(g):
    80000.0
  • 全高(mm):
    1140
  • フォーク(mm)間隔:
    195
  • 全幅(mm):
    555
  • 秤量(kg):
    2000
  • 目量(kg):
    1
  • 連続使用時間:
    約40時間(アルカリ電池使用時)
  • A寸法(mm):
    815
  • B寸法(mm):
    1055
  • ステアリングホイール:
    ポリウレタン車輪 径180×幅50mm
  • ロードホイール:
    ポリウレタン車輪 径×幅mm
  • 仕様:
    電池式はかり付、取引証明以外用
  • 電源:
    単3乾電池×4本(別売)
  • 液晶表示:
    文字寸法:17mm×10mm
  • ステアリングホイール(mm):
    ポリウレタン車輪:径180×幅50
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 乾電池は付属していません。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

THP-20-511SC-D 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 連続使用時間:約40時間(アルカリ電池使用時)
  • 電源:単3乾電池×4本(別売)
  • 取引証明以外用
  • 製造国:中国
 
外観図
ハンドパレットトラック 電池式スケール付:関連画像

規格表

品番均等荷重
(kg)
秤量
(kg)
目量
(kg)
フォーク高さ(mm)フォーク(mm)全幅
(mm)
全高
(mm)
A寸法
(mm)
B寸法
(mm)
質量
(kg)
最低最高長さ間隔
THP-20-511SC-D2000200018520011501801955551140815105580

図面

THP-20-511SC-D

THP-20-511SC-D

使用方法・使用事例

使用事例

ハンドパレットトラック 電池式スケール付:関連画像

使用方法

ハンドパレットトラック 電池式スケール付 使用例1ハンドパレットトラック 電池式スケール付 使用例2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THP-20-511SC-D

1台

1個

529,707( 582,678円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

運搬と計量を同時にこなす作業効率の高いハンドトラック。
【特長】
・計量測定が可能な電​池​式​は​か​り​付。
・ハンドルはスチールにグリップを巻いているので丈夫でしっかりグリップ可能。
【用途】
・パレット積みされた荷物などの運搬作業と計量。

(i)ご注意

  • 乾電池は付属していません。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンドパレットトラック 電池式スケール付の型番THP-20-511SC-Dのページです。
型番THP-20-511SC-Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドパレットトラック 電池式スケール付

ハンドパレットトラック 電池式スケール付

    ハンドパレットトラック(スリムタイプ)

    ハンドパレットトラック(スリムタイプ)

      ハンドパレットトラック(軽快タイプ)

      ハンドパレットトラック(軽快タイプ)

        ハンドパレットトラック1.5t用 低床式

        ハンドパレットトラック1.5t用 低床式

          ハンドパレットトラック1t用 軽量型低床

          ハンドパレットトラック1t用 軽量型低床

            ハンドパレットトラック(超低床式) スリムタイプ

            ハンドパレットトラック(超低床式) スリムタイプ

              ハンドパレットトラック(超低床タイプ)

              ハンドパレットトラック(超低床タイプ)

                ハンドパレットトラック(荷重700㎏)

                ハンドパレットトラック(荷重700㎏)

                  TRUSCO ハンドパレットトラック 1t用 L850XW460

                  TRUSCO ハンドパレットトラック 1t用 L850XW460

                    ハンドパレットトラック(低床タイプ)

                    ハンドパレットトラック(低床タイプ)

                      プレミアムキャッチパレットトラック

                      プレミアムキャッチパレットトラック

                        ハンドパレットトラック 均等荷重 1t・2t・3t

                        ハンドパレットトラック 均等荷重 1t・2t・3t

                          キャッチパレットトラック ビールパレット専用型

                          キャッチパレットトラック ビールパレット専用型

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ をくだ屋技研 トラスコ中山 をくだ屋技研
                            通常価格 529,707円 61,844円 87,661円 91,509円 80,527円 125,871円 153,120円 94,070円 63,549円 106,020円 109,227円 80,866円 115,109円
                            通常出荷日 39日目   18日目   9日目~   1日目   9日目~   39日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 39日目   1日目~   当日出荷可能 5日目~   2日目~   5日目~  
                            商品タイプ ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック - ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック
                            均等荷重(kg) 2000 - 2000 1500 1000 750 - - 1000 - - - -
                            フォーク寸法 幅(mm) 180 160 160 160 150 160 - - 130 - - - -
                            フォーク寸法 長さ(mm) 1150 850 - 1150 - 850 - - 850 - - - -
                            フォーク高さ 最低(mm) 85 85 85 55 51 36 45 65 75 65 - 85 65

                            ハンドパレットトラック 電池式スケール付のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            あくまで日常使いのみ
                            評価 3.0満足度:3.02025/02/20
                            製造所計量器検査担当です。弊社の工場でも何台か使用させて頂いております。こちらの計量器は日常使い等には非常に便利な製品だと思います。
                            ただ、校正をすることが出来ません。
                            計量器の専門家の方でもそもそもの校正の機能がない以上調整を断られてしまいます。
                            基準の0kgがずれる場合には対処可能ですが、例えば1㌧の重りで2kg、2㌧の重りで4kgと比例してずれてしまう場合には修理が不可能になってしまいます。
                            その程度の誤差を気にしないのであれば問題はないのですが、それが問題となる場合は、取引証明用のハンドリフタの使用をお勧めします。
                            弊社では2年で使用が原則不可になってしまったリフトがあります、、、。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リフターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました